The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - tomas schuko
    • G00A029011
    EAN
    4012740001748
    Cantidad
    1 uni.
    • gallery - tomas schuko
    • Meca­nismos ecoli­ne45
    • Ver más

    Interruptor 45x45 negro G00A029011

    Precio de venta
    19,45 €
    / uni. *
    19,45 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor 45x45 negro

    G00A029011

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Conector enchufable para insta­la­ción de edificio enchufable 8 productos disponibles
    • Acce­so­rios para dispo­sitivos de contacto de puesta a tierra 4 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Conector enchufable para insta­la­ción de edificio enchufable
    • Acce­so­rios para dispo­sitivos de contacto de puesta a tierra
    • GKWAL6

      Conector IN 0° WAGO 3P macho

      13,34 €  / uni.*
    • GKWAM6

      Conector Out 0° WAGO 3P hembra

      13,34 €  / uni.*
    • GKWAS6

      Conector IN 180° WAGO 3P macho

      13,34 €  / uni.*
    • GKWAT6

      Conector Out 180° WAGO 3P hembra

      13,34 €  / uni.*
    • GKWGL6

      Conector IN 0° WIELAND 3P macho

      13,34 €  / uni.*
    • GKWGM6

      Conector Out 0° WIELAND 3P hembra

      13,34 €  / uni.*
    • GKWGS6

      Conector IN 180° WIELAND 3P macho

      13,34 €  / uni.*
    • GKWGT6

      Conector Out 180° WIELAND 3P hembra

      13,34 €  / uni.*
    • GKWHO

      Brida para conector 45mm

      5,01 €  / uni.*
    • GKWHP

      Tapa para conector 45mm

      4,17 €  / uni.*
    • GKWHQ

      Conector mecanico para SCHUKO 45mm

      4,17 €  / uni.*
    • GKWHR

      Conector electrico para SCHUKO 45mm

      4,86 €  / uni.*

    Productos asociados

    • GT5505509011

      Canal portamecanismos 55x55mm negro

      26,02 €  / Metro*
    • GT5509009011

      Canal portamecanismos 55x90mm negro

      28,94 €  / Metro*
    • GT5516209011

      Canal portamecanismos 55x160mm 3 compartimentos negro

      61,09 €  / Metro*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      16 A
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Pasa muro
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Negro grafito
    • Código RAL
      9011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Trata­miento
      Lacado
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Completo
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje directo
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      45 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      45 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket 45x45 On/Off Switch tw (English)
    PDF
    482,39 kB
    REACH declaration G00A029011
    PDF
    Informe RoHS G00A029011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G00A029011 | Hager España

      Imagen del producto G00A029011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G00A029011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G00A029011

      Interruptor 45x45 negro

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-09-05 | Hager España

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF472R - Toma schuko doble para canal, rojo
      WXF472R
      Toma schuko doble para canal, rojo
      Precio de venta
      19,14 €
      / uni. *
      19,14 €
      / uni. *
    • 2
      WXF473R - Toma schuko triple para canal, rojo
      WXF473R
      Toma schuko triple para canal, rojo
      Precio de venta
      25,03 €
      / uni. *
      25,03 €
      / uni. *
    • 3
      G00A02LAN - Interruptor 45s45 alu
      G00A02LAN
      Interruptor 45s45 alu
      Precio de venta
      19,45 €
      / uni. *
      19,45 €
      / uni. *
    • 4
      GKWHQ - Conector mecanico para SCHUKO 45mm
      GKWHQ
      Conector mecanico para SCHUKO 45mm
      Precio de venta
      4,17 €
      / uni. *
      4,17 €
      / uni. *
    • 5
      GKWHO - Brida para conector 45mm
      GKWHO
      Brida para conector 45mm
      Precio de venta
      5,01 €
      / uni. *
      5,01 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U