The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - tomas schuko
    • G00A029016
    EAN
    4012740001731
    Cantidad
    1 uni.
    • gallery - tomas schuko

    Interruptor 45x45 blanco G00A029016

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Interruptor 45x45 blanco

    G00A029016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      16 A
    • Corriente nominal asig­nada
      16 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Pasa muro
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Completo
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje directo
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      45 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      45 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket 45x45 On/Off Switch tw (English)
    PDF
    482,39 kB
    REACH declaration G00A029016
    PDF
    Informe RoHS G00A029016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G00A029016 | Hager España

      Imagen del producto G00A029016

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G00A029016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G00A029016

      Interruptor 45x45 blanco

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-09-05 | Hager España

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-10-28 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-10-28

      PDF
      254,20 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF472R - Toma schuko doble para canal, rojo
      WXF472R
      Toma schuko doble para canal, rojo
    • 2
      WXF453B - Toma schuko triple para canal
      WXF453B
      Toma schuko triple para canal
    • 3
      WXF452T - Toma schuko doble para canal, aluminio
      WXF452T
      Toma schuko doble para canal, aluminio
    • 4
      WXF473R - Toma schuko triple para canal, rojo
      WXF473R
      Toma schuko triple para canal, rojo
    • 5
      WXF452B - Toma schuko doble para canal
      WXF452B
      Toma schuko doble para canal

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U