Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, blanco polar, mate 862632502

EAN
4011334383031
Cantidad
200 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
29,80 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 polos + tierra
Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    125 V
  • Tensión nominal
    125 V AC
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
  • Corriente nominal
    15 A
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Terminales roscados
Normas
  • Norma
    NEMA 5-15 R
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Protección
    sin protección adicional de contactos
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Bornes de conexión adaptados solamente al cableado con conductores a masa
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.