Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, negro, mate 862632513
EAN
4011334401513
Cantidad
200 Piezas
Precio de venta
30,69 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada15 A
Tensión
-
Tensión asignada125 V
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad10 mm
-
Series relacionadasflow
Materiales
-
ColourNegro
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeNEMA
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Texto
-
ProtecciónSin protección adicional de contactos
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF226,75 kBDeclaration of conformity International 2021-12-15
Declaración de conformidad International 2021-12-21
PDF223,80 kB
Más descargas