- Control de iluminación - berker S.1
- IP44 empotrada
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Ver más
Indicador luminoso LED 12 - 48V, 0,9mA 1687
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pulsador 13 productos disponibles -
Interruptor basculante 5 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 21 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión nominal48 - 48 V
-
Corriente nominal asignada0
-
Altura12,20 mm
-
Anchura23,40 mm
-
Profundidad19,60 mm
-
ColourAzul
-
Tipo de lámparaLED
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 1687
Indicador luminoso LED 12 - 48V, 0,9mA
PDF -
Manual de instalación
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
dc23-1050
PDF240,58 kB