Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135 ZAY90267
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe45 mm
-
Breite590 mm
-
Tiefe390 mm
-
Mit KabeleinführungNein
-
WerkstoffStahl
-
FarbeEdelstahl
-
Geeignet für AussenbereichJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAY90267
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAY90267
Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-07-10
PDF158,59 kB
Ausschreibungstext
Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Höhe: 45 mm
Breite: 590 mm
Tiefe: 390 mm
Mit Kabeleinführung: Nein
Werkstoff: Stahl
Farbe: Edelstahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY90267
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.