The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Haus­an­schluss-­Sys­teme
    • Haus­an­schluss­säulen
    • ZAN142PV8-2
    EAN
    3250611072904
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Anschluss­schränke
    • Haus­an­schluss­säulen
    • Mehr sehen

    Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz ZAN142PV8-2

    Preis
    820,80 €
    / Stück *
    820,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz

    ZAN142PV8-2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 5 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 3 Produkte verfügbar
    • Schlüssel für Gehäu­se/Schränke 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Schließ­system
    • Schlüssel für Gehäu­se/Schränke
    • ZAY95075

      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

      45,80 €  / Stück*
    • ZAY95000

      Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

      55,40 €  / Stück*
    • ZAY95029

      Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

      94,30 €  / Stück*
    • ZAY95148

      Satz V-Klemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

      39,90 €  / Stück*
    • ZAY95183

      Satz Flachrahmenklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

      51,60 €  / Stück*
    • ZAY50994

      Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

      28,90 €  / Stück*
    • ZAY78501

      Türschloss, Einfachschließung, Zubehör für ZAL142/162/115/135

      25,60 €  / Stück*
    • ZAY78502

      Türschloss, Doppelschließung, Zubehör für ZAL142/162/115/135

      110,50 €  / Stück*
    • ZAY50995

      Satz mit 2 Schlüsseln, Zubehör, für ZAY50994

      21,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1420 mm
    • Breite
      320 mm
    • Tiefe
      225 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      0
    • Anzahl Reihen
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAN142PV8-2
    PDF
    RoHS Report ZAN142PV8-2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAN142PV8-2 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAN142PV8-2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAN142PV8-2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAN142PV8-2

      Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      9,15 kB
      Bild Montageanleitung für ZAN142PV8-2 - Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAN142PV8-2 - Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz (DE, Stand: 04.2016)

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-18

      PDF
      142,17 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR 2026-07-22

      PDF
      188,63 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ967S - Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)
      FZ967S
      Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 2
      FZ962S - Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      FZ962S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      Preis
      21,90 €
      / Stück *
      21,90 €
      / Stück *
    • 3
      FZ442B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      FZ442B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      Preis
      53,40 €
      / Stück *
      53,40 €
      / Stück *
    • 4
      FZ445B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 5-feldrig T:160/205mm
      FZ445B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 5-feldrig T:160/205mm
      Preis
      113,60 €
      / Stück *
      113,60 €
      / Stück *
    • 5
      FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
      FZ714
      Verbindungssatz, univers, für Sockel
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz

    Anschlusssäule für Baustellenanschluss aus Polyester, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, Eingrabtiefe ca. 600 mm, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Aushängbare Stecktür mit Doppelschließung. 1 x Montagevorrichtung für die Befestigung von Kabel-Hausanschlusskasten (KH00), 1 x Kabelbefestigungsschiene, Sockelfüller zur Reduzierung der inneren Betauung beigelegt.

    Höhe: 1420 mm
    Breite: 320 mm
    Tiefe: 225 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
    Anzahl Felder: 1
    Montage auf: Eingrabsockel
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ZAN142PV8-2
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG