The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAY78501
    EAN
    3250611074458
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen

    Türschloss, Einfachschließung, Zubehör für ZAL142/162/115/135 ZAY78501

    Preis
    25,60 €
    / Stück *
    25,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türschloss, Einfachschließung, Zubehör für ZAL142/162/115/135

    ZAY78501

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit Hebel
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report ZAY78501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY78501 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY78501

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY78501 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY78501

      Türschloss, Einfachschließung, Zubehör für ZAL142/162/115/135

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAL162P - Verteilersäule, Baureihe 162, mit Montageplatte, 1595 x 320 x 225 mm
      ZAL162P
      Verteilersäule, Baureihe 162, mit Montageplatte, 1595 x 320 x 225 mm
      Preis
      830,70 €
      / Stück *
      830,70 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL207P - Verteilersäule, Baureihe 207, mit Montageplatte, 2010 x 838.5 x 277 mm
      ZAL207P
      Verteilersäule, Baureihe 207, mit Montageplatte, 2010 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.929,70 €
      / Stück *
      1.929,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL135A - Verteilersäule  Baureihe 135 rund, leer, mit Steckt, Festplatzausssch,1350x360mm
      ZAL135A
      Verteilersäule Baureihe 135 rund, leer, mit Steckt, Festplatzausssch, 1350x360mm
      Preis
      1.113,00 €
      / Stück *
      1.113,00 €
      / Stück *
    • 4
      ZAL207 - Verteilersäule, Baureihe 207, leer, 2010 x 838.5 x 277 mm
      ZAL207
      Verteilersäule, Baureihe 207, leer, 2010 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.795,70 €
      / Stück *
      1.795,70 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY63T - Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch
      ZAY63T
      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL207, mit Membranflansch
      Preis
      487,90 €
      / Stück *
      487,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG