The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Haus­an­schluss-­Sys­teme
  • Haus­an­schluss­säulen
  • ZAN142AAA
  • Haus­an­schluss­säulen

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH00, Zu: 6-95 mm2, Ab: 6-70 mm2 ZAN142AAA

EAN
3250611070825
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.190,10 €
/ Stück *
1.190,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH00, Zu: 6-95 mm2, Ab: 6-70 mm2

ZAN142AAA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör 6 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse
  • Zubehör
  • Schließ­system
  • ZAY90267

    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135

    152,80 €  / Stück*
  • ZAY90266

    Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 142/162

    156,00 €  / Stück*
  • ZAY95075

    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

    44,80 €  / Stück*
  • ZAY49468

    Profilhalbzylinder mit 4-Kant, VPE = 1 Stück

    87,70 €  / Stück*
  • ZAY95000

    Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

    54,20 €  / Stück*
  • ZAY95029

    Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

    92,30 €  / Stück*
  • ZAY95148

    Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

    39,00 €  / Stück*
  • ZAY95183

    Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

    50,50 €  / Stück*
  • ZAY50994

    Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

    28,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1420 mm
  • Breite
    320 mm
  • Tiefe
    225 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Mit Sammelschiene
    Nein
  • Mit Standfuß
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAN142AAA
PDF
Hager RoHS Report ZAN142AAA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAN142AAA | Hager Deutschland

    Produktbild ZAN142AAA

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAN142AAA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAN142AAA

    Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH00, Zu: 6-95 mm2, Ab: 6-70 mm2

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,15 kB
    Bild Montageanleitung für ZAN115CAD - Hausanschlusssäule (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAN115CAD - Hausanschlusssäule (DE, Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-06

    PDF
    133,50 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis
    31,80 €
    / Stück *
    31,80 €
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis
    33,90 €
    / Stück *
    33,90 €
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis
    29,60 €
    / Stück *
    29,60 €
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis
    28,71 €
    / Stück *
    28,71 €
    / Stück *
  • 5
    ZAN142PV8-2 - Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz
    ZAN142PV8-2
    Anschlusssäule für Baustellenanschluss, mit Doppelschließung, Gebiet Westnetz
    Preis
    794,40 €
    / Stück *
    794,40 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Hausanschlusssäule, Baureihe 142, 1x3NH00, Zu: 6-95 mm2, Ab: 6-70 mm2

Bestückte Verteilersäule als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit NH-Sicherungsunterteil und Berührungsschutzabdeckung, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern (Grundausführung), andere Schließung je nach VNB-Ausführung. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Höhe: 1420 mm
Breite: 320 mm
Tiefe: 225 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Montageart: teilversenkt
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Geeignet für Aussenbereich: Ja
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mit Montageplatte: Ja
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK: IK10

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAN142AAA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG