Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen ZAY95148

EAN
3250611074793
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
34,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    26 mm
  • Tiefe
    18 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.