The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Haus­an­schluss-­Sys­teme
    • Kabel-Haus­an­schluss­kästen
    • ZAY95183
    EAN
    3250611074809
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Vertei­ler­säulen
    • Kabel-Haus­an­schluss­kästen
    • Mehr sehen

    Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen ZAY95183

    Preis
    50,50 €
    / Stück *
    50,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

    ZAY95183

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      32 mm
    • Breite
      17 mm
    • Tiefe
      19 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAY95183
    PDF
    RoHS Report ZAY95183
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY95183 | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY95183

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY95183 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY95183

      Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAN334C - Hausanschlusskasten IP54, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, plombierbar
      ZAN334C
      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel
      Preis
      226,80 €
      / Stück *
      226,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZAN334KL - Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel
      ZAN334KL
      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Klarsichtdeckel
      Preis
      214,00 €
      / Stück *
      214,00 €
      / Stück *
    • 3
      ZAN434S - Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung
      ZAN434S
      Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung
      Preis
      361,10 €
      / Stück *
      361,10 €
      / Stück *
    • 4
      ZAN837C - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung
      ZAN837C
      Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Standardausführung
      Preis
      847,00 €
      / Stück *
      847,00 €
      / Stück *
    • 5
      ZAN837S - Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Durchschleif-Ausführung
      ZAN837S
      Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 1x3NH2, Durchschleif-Ausführung
      Preis
      933,60 €
      / Stück *
      933,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG