![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Verteilersäule, Baureihe 175, mit Montageplatte, 1710 x 583 x 277 mm ZAL175P
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![ZAY95075](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16345038/10/std.lang.all/ZAY95075.webp)
Optionales Zubehör
-
Quick-Connect Klemme 4 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar
-
Heizelement für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 3 Produkte verfügbar
-
Türzubehör 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 11 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe1710 mm
-
Breite583 mm
-
Tiefe277 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Geeignet für AußenbereichJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Mit SammelschieneNein
-
Mit StandfußNein
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
Schutzart IPIP44
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Montageartteilversenkt
-
Nennspannung400 - 400 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAL175P
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kBMontageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör
Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01
PDF150,99 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB -
Katalog
Strom im Freien
Katalog de-DE 2022-02-01
PDF22,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Strom im Freien
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,74 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Tools de-DE 2023-09-14
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02
PDF157,59 kB
Ausschreibungstext
Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Leersäule zum Einbau für Montageplatte, Befestigungssatz, Einbaufelder und Zählerfeld. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.
Höhe: 1710 mm
Breite: 583 mm
Tiefe: 277 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Geeignet für Außenbereich: Ja
Mit Montageplatte: Ja
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Nein
RAL Nummer: 7035
Schutzart IP: IP44
Stoßfestigkeit IK: IK10
Schutzklasse: Schutzklasse II
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Montageart: teilversenkt
Nennspannung: 400 - 400 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAL175P
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.