The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze
    • ZAF135M
    EAN
    3250611069898
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Strom­ver­teiler für Fest- und Markt­plätze

    Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt ZAF135M

    Preis
    2.926,20 €
    / Stück *
    2.926,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt

    ZAF135M

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    44,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 5 Produkte verfügbar
    • Sockel­leisten 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Zubehör
    • Sockel­leisten
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • ZAY90267

      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135

      152,80 €  / Stück*
    • U84T

      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen

      10,50 €  / Stück*
    • ZAY95000

      Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

      54,20 €  / Stück*
    • ZAY95029

      Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

      92,30 €  / Stück*
    • ZAY95148

      Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

      39,00 €  / Stück*
    • ZAY95183

      Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

      50,50 €  / Stück*
    • ZAX135

      Elektrant, KVSL, Gusseisen, 5-polig, 63 A, IP67, für ZAF135M, mit Kupplung

      2.803,90 €  / Stück*
    • ZAY19M

      Montageplatte, KVS, für Steckdosenkombination, Kunststoff

      99,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      904 mm
    • Breite
      360 mm
    • Tiefe
      360 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    • Mit Sammelschiene
      Nein
    • Mit Standfuß
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAF135M
    PDF
    RoHS Report ZAF135M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAF135M | Hager Deutschland

      Produktbild ZAF135M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAF135M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAF135M

      Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      9,15 kB
      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTS363E - SLS-Schalter, 3-polig, E-Charakteristik, 63A, für Sammelschiene, QuickConnect
      HTS363E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect
      Preis
      412,80 €
      / Stück *
      412,80 €
      / Stück *
    • 2
      HTS325E - SLS-Schalter 3-polig E-Charakteristik 25A für Sammelschiene QuickConnect
      HTS325E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Sammelschiene QuickConnect
      Preis
      379,80 €
      / Stück *
      379,80 €
      / Stück *
    • 3
      HTS340E - SLS-Schalter, 3-polig E-Charakteristik, 40A, für Sammelschiene, QuickConnect
      HTS340E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene QuickConnect
      Preis
      402,40 €
      / Stück *
      402,40 €
      / Stück *
    • 4
      HTS350E - SLS-Schalter, 3-polig, E-Charakteristik, 50A, für Sammelschiene, QuickConnect
      HTS350E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect
      Preis
      407,80 €
      / Stück *
      407,80 €
      / Stück *
    • 5
      HTS335E - SLS-Schalter, 3-polig, E-Charakteristik, 35A, für Sammelschiene, QuickConnect
      HTS335E
      SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect
      Preis
      392,50 €
      / Stück *
      392,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Festplatzsäule rund, Baureihe 135, m. Stecktür u. Festplatzausschnitt

    Mobile Stromverteilersäule rund für Festplatzsäulen und Markplatzsäulen, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Stromverteilersäule mit Festplatzausschnitt zum Einbau von individueller Bestückung. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign, aushängbare Stecktüren und Einfachschließung mit Profilhalbzylindern. Mit Anschlussleitung 5 x 16 qmm und Stecker, 5-polig, 63 A, IP 67, für den Stromanschluss. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Stromverteilersäule kann mit einem Elektrant fest montiert werden.

    Höhe: 904 mm
    Breite: 360 mm
    Tiefe: 360 mm
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Montageart: Aufputz
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Mit Montageplatte: Nein
    Mit Sammelschiene: Nein
    Mit Standfuß: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAF135M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG