The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAL115P
    EAN
    3250611070399
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Vertei­ler­säulen

    Verteilersäule Baureihe 115 rund, mit MP 350x260mm und Stecktür,1150x360mm ZAL115P

    Preis
    720,60 €
    / Stück *
    720,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilersäule Baureihe 115 rund, mit MP 350x260mm und Stecktür,1150x360mm

    ZAL115P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
    44,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Zubehör
    • ZAY90267

      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 115/135

      152,80 €  / Stück*
    • U84T

      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen

      10,50 €  / Stück*
    • ZAY95000

      Satz V-Klemmen für HAK K12, Set aus 5 V-Klemmen

      54,20 €  / Stück*
    • ZAY95029

      Satz Doppel-V-Klemmen für HAK K12, Set aus 4 Doppel-V-Klemmen

      92,30 €  / Stück*
    • ZAY95148

      Zugangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 4 V-Klemmen

      39,00 €  / Stück*
    • ZAY95183

      Abgangsklemmen für HAK K3/K4, Set aus 6 Flachrahmenklemmen

      50,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1150 mm
    • Breite
      360 mm
    • Tiefe
      360 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      3,5 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      0
    • Anzahl Reihen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Eingrab­so­ckel
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Schlosstür
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAL115P
    PDF
    RoHS Report ZAL115P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAL115P | Hager Deutschland

      Produktbild ZAL115P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAL115P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAL115P

      Verteilersäule Baureihe 115 rund, mit MP 350x260mm und Stecktür,1150x360mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAL207 - Verteilersäule, Baureihe 207, leer, 2010 x 838.5 x 277 mm
      ZAL207
      Verteilersäule, Baureihe 207, leer, 2010 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.757,00 €
      / Stück *
      1.757,00 €
      / Stück *
    • 2
      ZAL177P - Verteilersäule, Baureihe 177, mit Montageplatte, 1710 x 838.5 x 277 mm
      ZAL177P
      Verteilersäule, Baureihe 177, mit Montageplatte, 1710 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.669,10 €
      / Stück *
      1.669,10 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL205 - Verteilersäule, Baureihe 205, leer, 2010 x 583 x 277 mm
      ZAL205
      Verteilersäule, Baureihe 205, leer, 2010 x 583 x 277 mm
      Preis
      1.470,04 €
      / Stück *
      1.470,04 €
      / Stück *
    • 4
      ZAL205P - Verteilersäule, Baureihe 205, mit Montageplatte, 2010 x 583 x 277 mm
      ZAL205P
      Verteilersäule, Baureihe 205, mit Montageplatte, 2010 x 583 x 277 mm
      Preis
      1.448,90 €
      / Stück *
      1.448,90 €
      / Stück *
    • 5
      ZAL177 - Verteilersäule, Baureihe 177, leer, 1710 x 838.5 x 277 mm
      ZAL177
      Verteilersäule, Baureihe 177, leer, 1710 x 838.5 x 277 mm
      Preis
      1.472,90 €
      / Stück *
      1.472,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verteilersäule Baureihe 115 rund, mit MP 350x260mm und Stecktür,1150x360mm

    Verteilersäule rund, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Selbstverlöschende Montageplatte aus Kunststoff, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern, Doppelschließung möglich. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

    Höhe: 1150 mm
    Breite: 360 mm
    Tiefe: 360 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
    Anzahl Felder: 1
    Montage auf: Eingrabsockel
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAL115P
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG