The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAY47435M
    EAN
    3250611072348
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Vertei­ler­säulen

    Montageplatte, KVS, für ZAL175, PVC,850 x 498 x 6mm ZAY47435M

    Preis
    125,50 €
    / Stück *
    125,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montageplatte, KVS, für ZAL175, PVC,850 x 498 x 6mm

    ZAY47435M

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • ZAL175

      Verteilersäule, Baureihe 175, leer, 1710 x 583 x 277 mm

      1.280,62 €  / Stück*
    • ZAL175P

      Verteilersäule, Baureihe 175, mit Montageplatte, 1710 x 583 x 277 mm

      1.333,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      850 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      6 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAY47435M
    PDF
    RoHS Report ZAY47435M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY47435M | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY47435M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY47435M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY47435M

      Montageplatte, KVS, für ZAL175, PVC,850 x 498 x 6mm

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY41TA - Befestigungssatz, HAS, für Einbaufeld ZAL142/162
      ZAY41TA
      Befestigungssatz, HAS, für Einbaufeld ZAL142/162
      Preis
      173,80 €
      / Stück *
      173,80 €
      / Stück *
    • 2
      ZU15S - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      ZU15S
      Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      Preis
      232,60 €
      / Stück *
      232,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL135A - Verteilersäule  Baureihe 135 rund, leer, mit Steckt, Festplatzausssch,1350x360mm
      ZAL135A
      Verteilersäule Baureihe 135 rund, leer, mit Steckt, Festplatzausssch, 1350x360mm
      Preis
      1.089,00 €
      / Stück *
      1.089,00 €
      / Stück *
    • 4
      UW51V - Einbausatz, univers, m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 5-reihig, 750x250mm, QC
      UW51V
      Einbausatz, univers, m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 5-reihig, 750x250mm, QC
      Preis
      256,20 €
      / Stück *
      256,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY47436M - Montageplatte, KVS, für ZAL205, PVC,1000 x 498 x 6mm
      ZAY47436M
      Montageplatte, KVS, für ZAL205, PVC, 1000 x 498 x 6mm
      Preis
      134,50 €
      / Stück *
      134,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Montageplatte, KVS, für ZAL175, PVC,850 x 498 x 6mm

    Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff.

    Höhe: 850 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 6 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY47435M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG