Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe600 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe120 mm
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
Art des Montagezubehörs für SchränkeBefestigungssatz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAY41TA
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAY41TA
Befestigungssatz, HAS, für Einbaufeld ZAL142/162
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für ZAY41TA, ZAY51T, ZAY61T - Befestigungssatz für Einbaufelder (DE, Stand: 07.2015)
Bedienungsanleitung de-DE 2015-07-31
PDF754,54 kB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07
PDF151,09 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF256,51 kB
Ausschreibungstext
Befestigungssatz für Einbaufelder mit Membranflansch im Zugang für Verteilersäulen.
Höhe: 600 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 120 mm
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY41TA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.