The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XVA130
    EAN
    3250610022795
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    Standfuß / Standsäule zur Montage Ladestation witty one/plus/pro XVA130

    Preis
    363,00 €
    / Stück *
    363,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Standfuß / Standsäule zur Montage Ladestation witty one/plus/pro

    XVA130

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 9 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEVA140

      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

      100,00 €  / Stück*
    • XEVA116

      Erdungsset für Standsäule XEVA11x

      220,00 €  / Stück*
    • XVA137

      Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*

      118,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • XVA137

      Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*

      118,00 €  / Stück*
    • XVL122SLM

      Ladestation witty pro mit Ladesteckdose 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

      1.210,00 €  / Stück*
    • XVL122SFL

      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP inklusive flow EMC

      1.469,00 €  / Stück*
    • XVL122C

      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      917,00 €  / Stück*
    • XVL122CFL

      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP inklusive flow EMC

      1.496,00 €  / Stück*
    • XVL122S

      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      889,00 €  / Stück*
    • XVL122CLM

      Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

      1.239,00 €  / Stück*
    • XVR111C

      E-Ladestation witty one 1x11kW 3ph+N T2 6.5m Kabel

      529,00 €  / Stück*
    • XVR111S

      E-Ladestationwitty one 1x11kW 3ph+N T2S Stecker

      504,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1280 mm
    • Breite
      280 mm
    • Tiefe
      157 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Schwarz
    Gewicht
    • Belast­bar­keit
      12,265 kg

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVA130
    PDF
    RoHS Report XVA130
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVA130 | Hager Deutschland

      Produktbild XVA130

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA130 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVA130

      Sockel für eine Ladestation witty one

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2024-07-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2024-07-17

      PDF
      6,10 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Bild Montageanleitung es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      696,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2025-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVS110 - Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS110
      Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      75,00 €
      / Stück *
      75,00 €
      / Stück *
    • 2
      XVA410 - RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      XVA410
      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      Preis
      12,00 €
      / Stück *
      12,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVS116 - Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      XVS116
      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      Preis
      64,00 €
      / Stück *
      64,00 €
      / Stück *
    • 4
      XVS202 - Ersatzladekabel Typ S2 6,5 m 22 kW witty plus pro
      XVS202
      Ersatzladekabel Typ S2 6, 5 m 22 kW witty plus pro
      Preis
      155,00 €
      / Stück *
      155,00 €
      / Stück *
    • 5
      XEVA116 - Erdungsset für Standsäule XEVA11x
      XEVA116
      Erdungsset für Standsäule XEVA11x
      Preis
      220,00 €
      / Stück *
      220,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sockel für eine Ladestation witty one

    Standfuß ohne Bodensockel in Rechteckig-Ausführung passend zu Ladestationen witty one, plus und pro.

    Höhe: 1280 mm
    Breite: 280 mm
    Tiefe: 157 mm
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XVA130
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG