The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Lade­sta­ti­onen
  • Lade­sta­tion witty pro
  • XVL122CLM
  • Lade­sta­tion witty pro

Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager XVL122CLM

Mit der Ladestation witty pro mit bis zu 22 KW Ladeleistung können mehrere Wallboxen pro Lastmanager in einer vernetzten Ladeinfrastruktur betrieben werden, ohne den Stromanschluss zu überlasten. Dafür sorgt der Lastmanager, der alle Ladeströme effizient steuert. witty pro eignet sich für Mehrfamilienhäuser, Firmenparkplätze sowie Fuhrparks.
EAN
3250610094822
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
X022
Preis
1.239,00 €
/ Stück *
1.239,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

XVL122CLM

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Lade­ma­na­ge­ment 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Lade­ma­na­ge­ment
  • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
  • XEM520

    Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend

    1.070,00 €  / Stück*
  • XEM510

    Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung

    570,00 €  / Stück*
  • XVA130

    Sockel für eine Ladestation witty one

    363,00 €  / Stück*
  • XVA135

    Sockel für zwei witty one Ladestationen

    419,00 €  / Stück*

Passend zu

  • XVS002

    Beiliegendes Zubehör witty plus pro

    42,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    22 kW
  • Anschluss­leis­tung
    0,1 - 22 kW
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    1, 3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Lade­punkte
    1
Funk­ti­onen
  • Mit Last­ma­na­ge­ment
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    0
  • Mit Leitungs­schutz­schalter
    Nein
  • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
    Ja
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Typ 2; Typ 2
Abmes­sungen
  • Höhe
    370 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    150 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 50 °C
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230-240 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-23
PDF
665,49 kB
REACH declaration XVL122CLM
PDF
RoHS Report XVL122CLM
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XVL122CLM | Hager Deutschland

    Produktbild XVL122CLM

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt XVL122CLM | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XVL122CLM

    Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch de-DE, de-AT, de-CH 2025-10-20 | Hager Deutschland

    Handbuch de-DE, de-AT, de-CH 2025-10-20

    PDF
    12,47 MB
    Bild Handbuch en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-08-06 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-08-06

    PDF
    13,44 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-09-23 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2025-09-23

    PDF
    10,11 MB
  • Broschüre

    Bild Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty | Hager Deutschland

    Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty

    So gelingt Wohnbau inno­vativ und kunden­ori­en­tiert (25DE0025-02)

    PDF
    23,52 MB
  • Tool

    Bild Tool International 2025-08-05 | Hager Deutschland

    Tool International 2025-08-05

    ZIP
    5,30 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

    PDF
    588,77 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    1
  • 1
    XVL122SLM - Ladestation witty pro mit Ladesteckdose 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager
    XVL122SLM
    Ladestation witty pro mit Ladesteckdose 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager
    Preis
    1.210,00 €
    / Stück *
    1.210,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse (Farbe anthrazit) zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über Mode 3 6,5 m Ladekabel. Abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung.
Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, RFID-Lesegerät und einer LED-Statusanzeige. Die Ladestation hat einen integrierten MID-Zähler der nach Ablauf der Eichfrist ersetzt werden kann. Zudem kann die Ladestation über eine OCPP-Schnittstelle an ein Abrechnungssystem angebunden werden. Dadurch eignet sich die Ladestation zur Dienstwagenabrechnung.
Über das OCPP Protokoll wird die Ladestation mit einem Backend System zur Überwachung und Abrechnung verbunden. Die Inbetriebnahme wird über den eingebetteten Webserver oder den Lastmanager vorgenommen.
Mit dem optionalen Lastmanager (LM) erfolgt die Vernetzung mehrerer Ladestationen miteinander. Das Lastmanagement unterstützt sowohl statisches als auch dynamisches Lastmanagement mit integrierter Direktmessung oder direktem Wandler-Anschluss. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen am gleichen Stromkreis ist nicht erlaubt.
Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- /Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist.
Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
Hinweis: RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich.

Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen für Einspeisung: 1
3
Nennstrom: 32 A
Anzahl der Ladepunkte: 1
Mit Lastmanagement: Ja
Anzahl der Steckdosen: 0
Mit Leitungsschutzschalter: Nein
Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Typ 2; Typ 2
Höhe: 370 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 150 mm
Montage auf: Wandbefestigung
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK10

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XVL122CLM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG