The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­ma­na­ge­ment
    • Vernetztes Lade­ma­na­ge­ment
    • XEM520
    Lastmanager als Reiheneinbaugerät, bis 40 Ladepunkte statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend. Betrieb als statisches oder dynamisches Lastmanagement. Steuergerät zum Regeln und Konfigurieren mehrerer Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Smart Charging.
    EAN
    3250615600646
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X021
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Vernetztes Lade­ma­na­ge­ment

    Lastmanager für E-Ladestationen statisch/dynamisch, OCPP1.6J für Backend XEM520

    Preis
    1.107,50 €
    / Stück *
    1.107,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lastmanager für E-Ladestationen statisch/dynamisch, OCPP1.6J für Backend

    XEM520

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen
    • HTG465H

      Modbus-Kabel 3 m mit RJ45-Stecker und Erdanschlusskabel

      101,60 €  / Stück*
    • HTC320H

      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen

      441,50 €  / Stück*

    Passend zu

    • XVL122SLM

      Ladestation witty pro mit Ladesteckdose 22kW OCPP kompatiebel mit Lastmanager

      1.234,20 €  / Stück*
    • XVL122CLM

      Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatiebel mit Lastmanager

      1.273,70 €  / Stück*
    • XVP222S

      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage

      4.133,00 €  / Stück*
    • XVG222S

      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend

      4.870,80 €  / Stück*
    • XVG222SQD

      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehed Eichrechtskonform

      5.461,80 €  / Stück*
    • XVP222SQD

      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform

      4.723,00 €  / Stück*
    • ZU37LM5APZ2

      Einbausatz, univ.Z, H=1050mm, für LM-Anwendungen, APZ 300mm, RfZ 150mm, MM 600mm, 1-f.

      435,90 €  / Stück*
    • ZU37LM5ES2

      Einbausatz, univ.Z, H=1050mm, für LM-Anwendungen, SaS 300mm, RfZ 150mm, MM 600mm, 1-f.

      505,00 €  / Stück*
    • ZU59LM7APZ2

      Einbausatz, univ.Z, H=1350mm, für LM-Anwendungen, APZ 300mm, RfZ 150mm, MM 900mm, 1-f.

      521,90 €  / Stück*
    • ZU59LM7ES2

      Einbausatz, univ.Z, H=1350mm, für LM-Anwendungen, SaS 300mm, RfZ 150mm, MM 900mm, 1-f.

      569,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Ausstat­tung
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­schnittstelle
      Ja
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      40
    Leis­tung
    • Verbrauchte Leis­tung in W
      5 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report XEM520
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM520 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM520

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM520 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM520

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung - XEM510/XEM520 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung - XEM510/XEM520

      (23DE0023-06)

      PDF
      4,87 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2024-10-09 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web | Hager Deutschland

      6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web

      Montageanleitung de-DE 2021-11-10

      PDF
      11,21 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2022-11-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2022-11-17

      PDF
      921,53 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2022-11-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Produktanhang

      Bild Checkliste Ladeinfrastruktur | Hager Deutschland

      Checkliste Ladeinfrastruktur

      (23DE0023-04)

      PDF
      322,33 kB
    • Handbuch

      Bild QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Deutschland

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Handbuch en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Broschüre

      Bild E-Mobilität nach dem Share-Prinzip | Hager Deutschland

      E-Mobilität nach dem Share-Prinzip

      Ladeinfrastruktur mit witty share (23DE0023-01)

      PDF
      14,76 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2026-09-28 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Bild Tools & Software International 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2022-10-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      XEM470 - Energiemanagement-Controller flow R3, Reiheneinbaugerät, AI360, für bis zu 8 Ladestationen
      XEM470
      Energiemanagement Controller flow R2
      Preis
      569,30 €
      / Stück *
      569,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend

    Der Lastmanager als Reiheneinbaugerät mit integrierter Software zur Montage auf DIN-Hutschiene ist das zentrale Steuergerät zum Regeln von mehreren Ladestationen und verhindert die Überlast des Netzanschlusses. Das Gerät kann als Direktmessung von Strömen pro Phase bis 63 A oder als Wandlermessung für höhere Ströme verwendet werden.
    Der Lastmanager wird als statisches oder dynamisches Lastmanagement betrieben:
    - statisches Lastmanagement: die maximale verfügbare Leistung für die Ladestationen wird als fester Wert eingestellt
    - dynamisches Lastmanagement: die maximale verfügbare Leistung für die Ladestationen wird anhand der Gesamtverbrauch-Erfassung der elektrischen Anlage und der Absicherung des Netzanschlusses berechnet und den Ladestationen zur Verfügung gestellt.
    Anschluss: Leitungsanschluss L1-L2-L3 Ausgang und L1-L2-L3-N Eingang, 2 x RJ45 Schnittstellen LAN 1 und LAN 2, B(A) Modbus Anschluss (noch nicht freigeschaltet) und B(B) wird nicht verwendet.
    Funktionenanzeige: LED Anzeige für PWR Netzanzeige, APP Applikation/Anwendung, NET Netzwerk und BTN Reset Taste.
    System Funktionen:
    - Verwaltung und Nutzung für Benutzer-Freigabe (Authentifizierung über RFID Karten), Monitoring, nicht eichrechtskonforme oder eichrechtskonforme Abrechnung
    - Konfigurieren der Ladestationen direkt über den Lastmanager - Bildung und Verwaltung von Gruppen für ausgewählte Ladestationen - ermöglicht die Kommunikation aller Ladevorgänge an ein Backend-System.

    Hinweis: Je nach Ladestation-Typ werden die Daten der Ladestation über den Lastmanager direkt angezeigt oder über das Anwendungsprotokoll OCPP zum Backend an Drittanbieter bzw. über externe Backend-Systeme übertragen. Die ausgewählten Daten werden auf Smartphone, PC/Laptop oder Backend-Anbieter zur Verfügung gestellt.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Kommunikationsschnittstelle: Ja
    Notentriegelung bei Stromausfall: Nein
    Höhe: 85 mm
    Breite: 70 mm
    Tiefe: 65 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEM520
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG