The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty park 2
    • XVG222S
    Die freistehende Ladesäule witty park 2, mit großzügigem Anschlussraum in der Stele, bietet zwei leistungsstarke Ladepunkte mit 22 kW Ladeleistung, ein 8-Zoll-Farbdisplay mit intuitiver Benutzerführung per Bedientasten und ein besonders robustes Gehäuse. Ideal für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und öffentliche Park- und Stellflächen.
    EAN
    3250610089491
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X022
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Lade­sta­tion witty park 2

    Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend XVG222S

    Preis
    4.870,80 €
    / Stück *
    4.870,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend

    XVG222S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Lade­ma­na­ge­ment 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lade­ma­na­ge­ment
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEM520

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend

      1.107,50 €  / Stück*
    • XEM510

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung

      590,00 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      304,60 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      226,40 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      263,10 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      268,00 €  / Stück*
    • XEV428

      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

      157,60 €  / Stück*
    • XVA410

      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör

      12,40 €  / Stück*
    • XVA420

      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör

      35,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      44 - 44 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      64 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      2
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Nein
    • Inte­griertes ISO 15118-­Kom­mu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Ja
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1480 mm
    • Breite
      320 mm
    • Tiefe
      210 mm
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Boden­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl, Alumi­nium

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVG222S
    PDF
    RoHS Report XVG222S
    PDF
    PEP - EVCS witty park 2 on ground 2x22kW T2S (English )
    PDF
    520,71 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVG222S | Hager Deutschland

      Produktbild XVG222S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVG222S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVG222S

      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11 | Hager Deutschland

      6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11

      Montageanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-11-04

      PDF
      36,25 MB
      Bild 6LE090351B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_de_2026-11 | Hager Deutschland

      6LE090351B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_de_2026-11

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-11-04

      PDF
      36,29 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch International 2026-07-09 | Hager Deutschland

      Handbuch International 2026-07-09

      PDF
      7,40 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2026-10-05 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-10-05

      ZIP
      16,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13

      PDF
      596,14 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-07-21

      PDF
      294,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVP222S - Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage
      XVP222S
      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage
      Preis
      4.133,00 €
      / Stück *
      4.133,00 €
      / Stück *
    • 2
      XVG222SQD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehed Eichrechtskonform
      XVG222SQD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehed Eichrechtskonform
      Preis
      5.461,80 €
      / Stück *
      5.461,80 €
      / Stück *
    • 3
      XVG222SYD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform Kreditkarte
      XVG222SYD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform Kreditkarte
      Preis
      6.222,70 €
      / Stück *
      6.222,70 €
      / Stück *
    • 4
      XVP222SQD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform
      XVP222SQD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform
      Preis
      4.723,00 €
      / Stück *
      4.723,00 €
      / Stück *
    • 5
      XVP222SYD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte
      XVP222SYD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte
      Preis
      5.499,20 €
      / Stück *
      5.499,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend

    Wallbox als fest installierte Ladestation zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen im öffentlichen und halböffentlichen Raum nach DIN EN IEC 61851.
    Ladestation zur Wandmontage ist für die Verwendung im Innen-/Außenbereich geeignet und passend zum Fahrzeugsteckertyp.
    Bestehend aus zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung (AC) mit Typ-2-Ladesteckdosen (Mode 3) für eine gleichzeitige Nutzung von zwei Fahrzeugen.
    Die Ladestation unterstützt die Plug-&-Charge-Funktion nach ISO 15118.

    Eigenschaften:
    - zwei RJ45-Ethernet-Schnittstellen zur Anbindung an ein Backend oder Lastmanagement, integriertes LTE-Modul
    - Authentifizierung per RFID, QR-Code (statisch oder dynamisch) oder per Smartphone App (Backend)
    - Monitoring über eine OCPP 1.6J Schnittstelle (Vorbereitung für OCPP 2.0)
    - Ladestation mit einem Hager-kompatiblen Lastmanagementsystem
    - Benutzerführung: LCD-Farbdisplay 8 Zoll (anpassbar), drei Tasten zur Menüführung, LED-Statusanzeige pro Ladepunkt
    - Geeignet zur freistehenden Montage auf einem Betonsockel
    - Vorbereitet für Überspannungsableiter
    - Werkstoff: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl; Frontblatte aus gehärtetem Glas

    Für die elektrische Sicherheit ist je Ladepunkt ein FI/LS Typ A mit C-Charakteristik sowie eine 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert. Der Überspannungsschutz kann bauseits ergänzt werden.

    Hinweis: Alle Komponenten müssen den aktuell gültigen Normen und technischen Anschlussbedingungen entsprechen. Die Installation darf ausschließlich durch qualifiziertes Elektrofachpersonal erfolgen. Die Kommunikation mit einem Backend-System ist über die vorhandene OCPP-Schnittstelle sicherzustellen.

    Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
    Bemessungsstrom IN: 64 A
    Anzahl der Ladepunkte: 2
    Mit Lastmanagement: Nein
    Anzahl der Steckdosen: 0
    Mit Leitungsschutzschalter: Ja
    Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
    Anschluss-/Steckertyp: Typ 2
    Höhe: 1480 mm
    Breite: 320 mm
    Tiefe: 210 mm
    Montage auf: Bodenbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: XVG222S
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG