The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty park 2
    • XVP222SYD
    EAN
    3250610089644
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X022
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Lade­sta­tion witty park 2

    Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte XVP222SYD

    Preis
    5.499,20 €
    / Stück *
    5.499,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte

    XVP222SYD

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Lade­ma­na­ge­ment 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lade­ma­na­ge­ment
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEM520

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend

      1.107,50 €  / Stück*
    • XEM510

      Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung

      590,00 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      304,60 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      226,40 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      263,10 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      268,00 €  / Stück*
    • XEV428

      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

      157,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      44 - 44 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      64 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      2
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Nein
    • Inte­griertes ISO 15118-­Kom­mu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Ja
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      680 mm
    • Breite
      320 mm
    • Tiefe
      220 mm
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl, Alumi­nium

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVP222SYD
    PDF
    RoHS Report XVP222SYD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVP222SYD | Hager Deutschland

      Produktbild XVP222SYD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVP222SYD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVP222SYD

      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-08-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-08-26

      PDF
      36,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-19

      PDF
      396,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVG222S - Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend
      XVG222S
      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Freistehend
      Preis
      4.870,80 €
      / Stück *
      4.870,80 €
      / Stück *
    • 2
      XVP222S - Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage
      XVP222S
      Ladestation witty park 2 2x22kW Typ2S Wandmontage
      Preis
      4.133,00 €
      / Stück *
      4.133,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVG222SQD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehed Eichrechtskonform
      XVG222SQD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehed Eichrechtskonform
      Preis
      5.461,80 €
      / Stück *
      5.461,80 €
      / Stück *
    • 4
      XVG222SYD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform Kreditkarte
      XVG222SYD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform Kreditkarte
      Preis
      6.222,70 €
      / Stück *
      6.222,70 €
      / Stück *
    • 5
      XVP222SQD - Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform
      XVP222SQD
      Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform
      Preis
      4.723,00 €
      / Stück *
      4.723,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Wandmontage Eichrechtskonform Kreditkarte

    Wallbox als fest installierte Ladestation zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen im öffentlichen und halböffentlichen Raum nach DIN EN IEC 61851. Ladestation zur Wandmontage ist für die Verwendung im Innen-/Außenbereich geeignet und passend zum Fahrzeugsteckertyp.
    Bestehend aus zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung (AC) mit Typ-2-Ladesteckdosen (Mode 3) für eine gleichzeitige Nutzung von zwei Fahrzeugen.
    Die Ladestation unterstützt die Plug-&-Charge-Funktion nach ISO 15118.

    Eigenschaften:
    - zwei RJ45-Ethernet-Schnittstellen zur Anbindung an ein Backend oder Lastmanagement, integriertes LTE-Modul
    - Authentifizierung per RFID, QR-Code (statisch oder dynamisch) oder per Smartphone App (Backend)
    - Monitoring über eine OCPP 1.6J Schnittstelle (Vorbereitung für OCPP 2.0)
    - Ladestation mit einem Hager-kompatiblen Lastmanagementsystem
    - Benutzerführung: LCD-Farbdisplay 8 Zoll (anpassbar), drei Tasten zur Menüführung, LED-Statusanzeige pro Ladepunkt
    - Geeignet zur Montage an der Wand
    - Bezahlart über RFID-Lesegerät, QR-Code oder Kreditkarten Terminal:
    Abrechnung der geladenen Energie (in kWh) nach den Vorgaben des Mess- und Eichrechts (MessEG)
    - Vorbereitet für Überspannungsableiter

    Für die elektrische Sicherheit ist je Ladepunkt ein FI/LS Typ A mit C-Charakteristik sowie eine 6 mA DC-Fehlerstromerkennung integriert. Der Überspannungsschutz kann bauseits ergänzt werden.

    Hinweis: Alle Komponenten müssen den aktuell gültigen Normen und technischen Anschlussbedingungen entsprechen. Die Installation darf ausschließlich durch qualifiziertes Elektrofachpersonal erfolgen. Die Kommunikation mit einem Backend-System ist über die vorhandene OCPP-Schnittstelle sicherzustellen.

    Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
    Bemessungsstrom IN: 64 A
    Anzahl der Ladepunkte: 2
    Mit Lastmanagement: Nein
    Anzahl der Steckdosen: 0
    Mit Leitungsschutzschalter: Ja
    Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
    Anschluss-/Steckertyp: Typ 2
    Höhe: 680 mm
    Breite: 320 mm
    Tiefe: 220 mm
    Montage auf: Wandbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: XVP222SYD
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG