The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XEM470
    Der Energiemanagement-Controller XEM470 mit AI360 dient im flow-System als zentrales Steuergerät, optimiert den Eigenverbrauch und übernimmt das Management der Energieflüsse. Als Reiheneinbaugerät sitzt er auf der DIN-Hutschiene und regelt den Betrieb von bis zu 8 Ladestationen witty plus. Dabei verhindert das Gerät eine Überlastung des Netzanschlusses.
    EAN
    3250615600516
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X021
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • Vernetztes Lade­ma­na­ge­ment
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller
    • Mehr sehen

    Energiemanagement-Controller flow R3, Reiheneinbaugerät, AI360, für bis zu 8 Ladestationen XEM470

    Preis
    569,30 €
    / Stück *
    569,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiemanagement-Controller flow R3, Reiheneinbaugerät, AI360, für bis zu 8 Ladestationen

    XEM470

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (7)
    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar
    • DC-Span­nungs­ver­sor­gung 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­zähler 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • DC-Span­nungs­ver­sor­gung
    • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­spei­cher­system
    • HTG465H

      Modbus-Kabel 3 m mit RJ45-Stecker und Erdanschlusskabel

      101,60 €  / Stück*
    • TGA200

      Spannungsversorgung 24 V DC 1A

      191,30 €  / Stück*
    • HTC320H

      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen

      441,50 €  / Stück*
    • ECR140D

      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID

      298,60 €  / Stück*
    • XVA630

      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen

      180,10 €  / Stück*
    • ECR382D

      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID

      594,80 €  / Stück*
    • XEM1200

      R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

      2.530,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • XEV1K22T2SEMC

      witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow und Netzzähler

      2.064,00 €  / Stück*
    • XEV1K22T2SEMCC

      witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel

      2.218,80 €  / Stück*
    • XVL122C

      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      972,90 €  / Stück*
    • XVL122S

      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      935,80 €  / Stück*
    • XEM1200

      R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

      2.530,00 €  / Stück*
    • XEM4000

      flow R3 System (6kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 5, 5 kWh nutzbar

      6.382,50 €  / Stück*
    • XEM4100

      flow R3 System (9kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 8, 7 kWh nutzbar

      7.820,00 €  / Stück*
    • XEM4200

      flow R3 System (12kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 11, 8 kWh nutzbar

      9.257,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      3
    Abmes­sungen
    • Breite
      70 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • Über­tra­gungsart
      Ethernet
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Ausstat­tung
    • System Schnittstelle
      Ethernet
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, EEBUS, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report XEM470
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM470 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM470

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM470 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22

      PDF
      51,61 MB
      Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2023-01-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2023-01-24

      PDF
      1,41 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-10-26

      PDF
      4,85 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2023-01-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2023-01-23

      PDF
      1,42 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-10

      PDF
      7,99 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Flyer

      Bild my-PV in flow | Hager Deutschland

      my-PV in flow

      (24DE000-06)

      PDF
      2,49 MB
    • Broschüre

      Bild PV-Strom. Speichern. Managen. Laden. | Hager Deutschland

      PV-Strom. Speichern. Managen. Laden.

      Das Haus Energiemanagement System flow (23DE0008-14)

      PDF
      9,67 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow | Hager Deutschland

      Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

      Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Ener­gie­ma­nage­ment System inklu­sive PV-Ausle­gung und Ener­gie­ver­brauch.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2022-10-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-04 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      HTC320H - Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      Preis
      441,50 €
      / Stück *
      441,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiemanagement Controller flow R2

    Der Energiemanager als Reiheneinbaugerät dient als zentrales Steuergerät im flow-System zur intelligenten Optimierung des Eigenverbrauchs sowie zum Management der Energieflüsse. Der auf der DIN-Hutschiene montierbare Energiemanager regelt den Betrieb von bis zu 8 Ladestationen witty plus und verhindert eine Überlastung des Netzanschlusses.
    Das Gerät ermöglicht die Direktmessung der Ströme pro Phase bis 63 A. Bei Anwendungen über 63 A ist der Einsatz von Wandlern möglich. Mit integriertem Überlastschutz für die Hausinstallation trägt der Energiemanager zur Vermeidung von Netzausfällen bei. Das Lastmanagement reduziert Schieflasten infolge ungleichmäßiger Belastung der Außenleiter bei Ladevorgängen.
    Die Hager AI360 ermöglicht eine kostenoptimierte Teilnahme am Strommarkt unter Berücksichtigung dynamischer Stromtarife und variabler Netzentgelte. Das intelligente Management von Erzeugung, Speicherung und steuerbaren Lasten führt zu einer Maximierung der Eigennutzung und Autarkie

    Eingangsspannung: 230 - 230 V
    Anzahl Eingangsstromkreise: 3
    Breite: 70 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Montageart: Hutschienenadapter
    Übertragungsart: Ethernet
    Montage auf: Hutschiene
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEM470
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Das Service Center Energiemanagement hilft Ihnen persönlich rund um das Thema Energiemanagement mit Speicherlösungen weiter.

    06842 945-9800
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG