The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler und Zubehör
    • ECR382D
    Der Energiezähler ECR382D erlaubt im Direktanschluss 80 A bis zu 8 Tarifzählungen über Modbus. Ein integrierter Endwiderstand mit 120 Ohm schließt die Modbusleitung ab. Der 3-phasige Zweirichtungszähler, MID-zertifiziert ab Werk, misst Wirkleistung in Class 1 nach IEC 62053-21 und IEC 61557-12, Blindleistung in Class 2 nach IEC 62053-23 sowie Wirkenergie in Class B nach DIN EN 50470-3.
    EAN
    3250610008195
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­zähler und Zubehör
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • Mehr sehen

    Energiezähler 3-phasig, direkt 80 A, 4M, Modbus, MID ECR382D

    Preis
    594,80 €
    / Stück *
    594,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler 3-phasig, direkt 80 A, 4M, Modbus, MID

    ECR382D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • HTG485H

      Modbus-Kabel 25 m

      148,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • XEVA433

      Set MID Zähler für Hutschiene in Ladestation witty share zur Abrechnung

      451,90 €  / Stück*
    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      569,30 €  / Stück*
    • TXF121

      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

      152,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      MODBUS
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    • Verbin­dungsart
      ModBus RS-485 3 Draht
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Mecha­ni­sche Merk­male
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      160 - 480 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarif­aus­füh­rung
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      2 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECR382D
    PDF
    RoHS Report ECR382D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECR382D | Hager Deutschland

      Produktbild ECR382D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECR382D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ECR382D

      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktanhang

      Bild Modbus table Summary V1 14 | Hager Deutschland

      Modbus table Summary V1 14

      Produktanhang International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
    • Handbuch

      Bild Installer leaflet ECR382D | Hager Deutschland

      Installer leaflet ECR382D

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,83 MB
    • Produktinformation

      Bild Energiezähler | Hager Deutschland

      Energiezähler

      Intelligent zählen, abrechnen, sparen (19DE0225)

      PDF
      4,41 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECR140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      ECR140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      Preis
      298,60 €
      / Stück *
      298,60 €
      / Stück *
    • 2
      SRR00635A - Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      SRR00635A
      Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 3
      SRR01005A - Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      SRR01005A
      Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 4
      SRR01605A - Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      SRR01605A
      Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 5
      ECA180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      ECA180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      Preis
      950,10 €
      / Stück *
      950,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID

    Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) sowie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.

    Bussystem: MODBUS
    Anzahl Module: 4
    Anschlussart: Direktanschluss
    Messsystem: Direktmessung
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Genauigkeitsklasse: B
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
    Leistungsaufnahme (VA): 2 VA

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ECR382D
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG