The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XEVA433
    Set MID Stromzähler für Hutschiene in Ladestation witty share zur Abrechnung. Dreiphasiges Zählerset von Hager für E-Auto-Ladestationen witty share. MID-konformer Energiezähler zur Messung des konsumierten Ladestroms der Wallbox
    EAN
    3250610010129
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen

    Set MID Zähler für Hutschiene in Ladestation witty share zur Abrechnung XEVA433

    Preis
    451,90 €
    / Stück *
    451,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Set MID Zähler für Hutschiene in Ladestation witty share zur Abrechnung

    XEVA433

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      78,75 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEVA433
    PDF
    RoHS Report XEVA433
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEVA433 | Hager Deutschland

      Produktbild XEVA433

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEVA433 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEVA433

      Set MID Zähler für Hutschiene in Ladestation witty share zur Abrechnung

      PDF
    • Handbuch

      Bild Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager Deutschland

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Handbuch fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Broschüre

      Bild E-Mobilität nach dem Share-Prinzip | Hager Deutschland

      E-Mobilität nach dem Share-Prinzip

      Ladeinfrastruktur mit witty share (23DE0023-01)

      PDF
      14,76 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Ladeinfrastruktur mit witty share und Lastmanagement | Hager Deutschland

      Ladeinfrastruktur mit witty share und Lastmanagement

      Bestellhilfe April 2023

      PDF
      3,97 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTC320H - Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      Preis
      441,50 €
      / Stück *
      441,50 €
      / Stück *
    • 2
      XEVA733 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
      XEVA733
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
      Preis
      268,00 €
      / Stück *
      268,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVA630 - 3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      XVA630
      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      Preis
      180,10 €
      / Stück *
      180,10 €
      / Stück *
    • 4
      XEVA731 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
      XEVA731
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
      Preis
      226,40 €
      / Stück *
      226,40 €
      / Stück *
    • 5
      XEM470 - Energiemanagement-Controller flow R3, Reiheneinbaugerät, AI360, für bis zu 8 Ladestationen
      XEM470
      Energiemanagement Controller flow R2
      Preis
      569,30 €
      / Stück *
      569,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG