The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • XEM4200
    EAN
    3250610145272
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X010
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    flow R3 System (12kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 11,8 kWh nutzbar XEM4200

    Preis
    9.257,50 €
    / Stück *
    9.257,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    flow R3 System (12kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 11,8 kWh nutzbar

    XEM4200

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­spei­cher­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­spei­cher­system
    • XEMA250

      R3 ATS Umschaltbox, Ersatzstrom für flow

      862,50 €  / Stück*

    Passend zu

    • XEMA250

      R3 ATS Umschaltbox, Ersatzstrom für flow

      862,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      12 kW
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1300 mm
    • Breite
      695 mm
    • Tiefe
      176 mm
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      400 - 400 V
    • Ausgangs­span­nung
      400 - 400 V
    Ausstat­tung
    • Anzahl der unab­hän­gigen MPPT Eingänge
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      19,2 A
    Gewicht
    • Gewicht
      224,5 kg

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM4200 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM4200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM4200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM4200

      flow R3 System (12kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 11,8 kWh nutzbar

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB 2026-05-13

      PDF
      1,19 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, de-AT, de-DE, de-CH, nl-BE, nl-NL 2026-09-17 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, de-AT, de-DE, de-CH, nl-BE, nl-NL 2026-09-17

      PDF
      344,75 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22

      PDF
      51,61 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2026-06-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2026-06-29

      PDF
      5,24 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-10

      PDF
      7,99 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow | Hager Deutschland

      Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

      Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Ener­gie­ma­nage­ment System inklu­sive PV-Ausle­gung und Ener­gie­ver­brauch.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      Preis
      133,50 €
      / Stück *
      133,50 €
      / Stück *
    • 2
      XVA135 - Doppelstandfuß / Doppelstandsäule für 2 Ladestationen witty one/plus/pro
      XVA135
      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      433,70 €
      / Stück *
      433,70 €
      / Stück *
    • 3
      XVA410 - RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      XVA410
      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 4
      XEV428 - Bodensockel für Standsäule XEV426 (witty park)
      XEV428
      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      Preis
      157,60 €
      / Stück *
      157,60 €
      / Stück *
    • 5
      XEVA265 - RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      XEVA265
      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      Preis
      155,30 €
      / Stück *
      155,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    flow R3 System (12kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 11,8 kWh nutzbar

    Hybridwechselrichter mit integriertem Gleichspannungswandler, DC-Kopplung, AC-Kopplung, hybride DC/AC-Kopplung. Mit vorkonfektionierten und verpolungssicheren Steckverbindungen und Multicolor Status-LED. Anschlussfeld mit 3x MC4-Steckverbindern, drei unabhängigen MPP-Trackern für Erzeugungsanlage, DC Trennschalter, DC-Überspannungsschutz, 1x SUNCLIX (Bat), Erdschlussüberwachung, DC-Verpolungsschutz, allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit integriert. EE-Bus, ModBus (TCP), RSCP, SG Ready.
    Hinweis: 10 Jahre Vollwertgarantie.

    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Abgriffe je Phase: 3
    Leistung pro Ladepunkte: 12 kW
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
    Temperaturschutz: Ja
    Höhe: 1300 mm
    Breite: 695 mm
    Tiefe: 176 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEM4200
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG