ATS Umschaltbox, Ersatzstrom für flow R3 / 3-phasiger Notstrom, < 20ms XEMA250
Produkt konfigurieren
Planungstool für Energiemanagement System flow
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Abgriffe je Phase3
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
TemperaturschutzNein
-
Höhe400 mm
-
Breite500 mm
-
Tiefe150 mm
-
Eingangsspannung400 - 400 V
-
Ausgangsspannung400 - 400 V
-
Gewicht9,5 kg
-
Max. Relative Luftfeuchtigkeit85 %
-
Max. Höhe2000 m
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild XEMA250
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt XEMA250
R3 ATS Umschaltbox, Ersatzstrom für flow
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2026-05-13
PDF3,94 MB
Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, de-AT, de-DE, de-CH, nl-BE, nl-NL 2026-09-17
PDF344,75 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22
PDF51,61 MB
Montageanleitung de-DE 2026-06-29
PDF3,94 MB
Montageanleitung de-DE 2026-07-20
PDF14,76 MB -
Tools & Software
Planungstool für Energiemanagement System flow
Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Energiemanagement System inklusive PV-Auslegung und Energieverbrauch.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-05-12
PDF187,34 kB
Ausschreibungstext
Die ATS Backup Box ist ein System zur unterbrechungsfreien Ersatzstromversorgung. Sie ermöglicht die Integration von bis zu zwei Erzeugungseinheiten, wie Wechselrichtern und bidirektionalen DC-Ladestationen, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.
Frequenz: 50 - 50 Hz
Abgriffe je Phase: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Temperaturschutz: Nein
Höhe: 400 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 150 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEMA250
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.