The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • XEM4001
    EAN
    3250610145241
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X010
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    R3 Basis Batterie 5,5 kWh nutzbar bestehend aus 2x Batterie und BMS für flow XEM4001

    Preis
    4.945,00 €
    / Stück *
    4.945,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    R3 Basis Batterie 5,5 kWh nutzbar bestehend aus 2x Batterie und BMS für flow

    XEM4001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­spei­cher­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­spei­cher­system
    • XEM1200

      R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

      2.530,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • XEM1200

      R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

      2.530,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      800 mm
    • Breite
      695 mm
    • Tiefe
      176 mm
    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      400 - 400 V
    Ausstat­tung
    • Anzahl der unab­hän­gigen MPPT Eingänge
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      19,2 A
    Gewicht
    • Gewicht
      84 kg

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM4001 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM4001

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM4001 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM4001

      R3 Basis Batterie 5,5 kWh nutzbar bestehend aus 2x Batterie und BMS für flow

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB 2026-05-13

      PDF
      1,19 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-10

      PDF
      7,99 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow | Hager Deutschland

      Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

      Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Ener­gie­ma­nage­ment System inklu­sive PV-Ausle­gung und Ener­gie­ver­brauch.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XEVA140 - Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x
      XEVA140
      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x
      Preis
      103,50 €
      / Stück *
      103,50 €
      / Stück *
    • 2
      XVS200 - Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
      XVS200
      Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      76,60 €
      / Stück *
      76,60 €
      / Stück *
    • 3
      XEVA265 - RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      XEVA265
      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      Preis
      155,30 €
      / Stück *
      155,30 €
      / Stück *
    • 4
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      Preis
      133,50 €
      / Stück *
      133,50 €
      / Stück *
    • 5
      XVA137 - Standfußaufsatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*
      XVA137
      Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*
      Preis
      122,10 €
      / Stück *
      122,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    R3 Basis Batterie 5,5 kWh nutzbar bestehend aus 2x Batterie und BMS für flow

    Modulares Hochvolt-Batteriesystem bestehend aus zentraler BMS-Steuereinheit und zwei Hochvoltbatterien je 3,0 kWh (6,0 kWh Gesamtkapazität). BMS mit permanenter Einzelzellüberwachung, aktivem Balancing sowie integriertem Temperatur- und Überlastschutz. Interner Anschluss über vorkonfektionierte, verpolungssichere Steckverbinder und DC-Hochvolt-Schnittstelle. Systeminterne Kommunikation zur Steuerung von Be- und Entladestrategien. Zubehörpaket für die Anbindung an einen Hybridwechselrichter XEM1200 ist enthalten.

    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Abgriffe je Phase: 3
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
    Temperaturschutz: Ja
    Höhe: 800 mm
    Breite: 695 mm
    Tiefe: 176 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEM4001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG