The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XEVA116
    EAN
    4012740990462
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    Erdungsset für Standsäule XEVA11x XEVA116

    Preis
    227,70 €
    / Stück *
    227,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Erdungsset für Standsäule XEVA11x

    XEVA116

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Kabel
    • Kabel­länge
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEVA116
    PDF
    RoHS Report XEVA116
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEVA116 | Hager Deutschland

      Produktbild XEVA116

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEVA116 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEVA116

      Erdungsset für Standsäule XEVA11x

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    • Handbuch

      Bild Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Deutschland

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Handbuch fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 48 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 48

      Tipps de-DE 2023-03-21

      PDF
      10,45 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      Preis
      133,50 €
      / Stück *
      133,50 €
      / Stück *
    • 2
      XVA135 - Doppelstandfuß / Doppelstandsäule für 2 Ladestationen witty one/plus/pro
      XVA135
      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      433,70 €
      / Stück *
      433,70 €
      / Stück *
    • 3
      XVA410 - RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      XVA410
      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 4
      XEV428 - Bodensockel für Standsäule XEV426 (witty park)
      XEV428
      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      Preis
      157,60 €
      / Stück *
      157,60 €
      / Stück *
    • 5
      XEVA265 - RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      XEVA265
      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      Preis
      155,30 €
      / Stück *
      155,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Erdungsset für Standsäule XEVA11x

    Zubehör für Private Ladestationen witty.

    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Werkstoff: Edelstahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEVA116
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG