The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • XEM1200
    EAN
    3250610145180
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X019
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow XEM1200

    Preis
    2.530,00 €
    / Stück *
    2.530,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

    XEM1200

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    XEM470
    XEM470
    Energiemanagement Controller flow R2
    569,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­spei­cher­system 3 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­spei­cher­system
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • XEM4001

      R3 Basis Batterie 5, 5 kWh nutzbar bestehend aus 2x Batterie und BMS für flow

      4.945,00 €  / Stück*
    • XEMA250

      R3 ATS Umschaltbox, Ersatzstrom für flow

      862,50 €  / Stück*
    • XEMA400

      R3 Batterienachrüstmodul 3 kWh, nutzbare Kapazität 2, 9 kWh

      1.897,50 €  / Stück*
    • XEMA301

      R3 Kabelsatz vom BMS zum Wechselrichter (Leitung Power und Leitung COM 2, 5 m)

      138,00 €  / Stück*
    • XEMA310

      R3 Kabelsatz 10m für entfernte oder räumlich getrennte Installation der Batterie

      138,00 €  / Stück*
    • XEMA330

      R3 Kabelsatz 30m für entfernte oder räumlich getrennte Installation der Batterie

      333,50 €  / Stück*

    Passend zu

    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      569,30 €  / Stück*
    • XEM4000

      flow R3 System (6kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 5, 5 kWh nutzbar

      6.382,50 €  / Stück*
    • XEM4001

      R3 Basis Batterie 5, 5 kWh nutzbar bestehend aus 2x Batterie und BMS für flow

      4.945,00 €  / Stück*
    • XEM4100

      flow R3 System (9kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 8, 7 kWh nutzbar

      7.820,00 €  / Stück*
    • XEM4200

      flow R3 System (12kW) enthält EMC, Wechselrichter, Batterie 11, 8 kWh nutzbar

      9.257,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      3x MC4 (PV), 1x SUNCLIX (BAT)
    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      12 kW
    • Max. PV-Leis­tung
      18000 Wp
    • Max. Leis­tung
      12000 W
    • Max. Ausgangs­schein­leis­tung
      13200 VA
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      642 mm
    • Breite
      482 mm
    • Tiefe
      223 mm
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      400 - 400 V
    • MPP Span­nung
      150 - 800 V
    • Ausgangs­span­nung
      230 - 230 V
    Ausstat­tung
    • Anzahl der unab­hän­gigen MPPT Eingänge
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Strom pro MPPT
      16 A
    • Max. Kurz­schluss­strom pro MPPT
      22 A
    • Ausgangs­strom
      19,2 A
    Gebrauch
    • Wirkungs­grad des Wech­sel­rich­ters
      98 %
    • Wirkungs­grad
      95 %
    • Geräu­sche­mis­sion
      30 dB
    Gewicht
    • Gewicht
      40 kg
    Einsatz­be­din­gungen
    • Empfoh­lene Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 20 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      100 %
    • Max. Höhe
      2000 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEM1200
    PDF
    RoHS Report XEM1200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEM1200 | Hager Deutschland

      Produktbild XEM1200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEM1200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEM1200

      R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, de-AT, de-DE, de-CH, nl-BE, nl-NL 2026-09-17 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, de-AT, de-DE, de-CH, nl-BE, nl-NL 2026-09-17

      PDF
      344,75 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22

      PDF
      51,61 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-07-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-07-20

      PDF
      14,76 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-10-26

      PDF
      4,85 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2026-06-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2026-06-29

      PDF
      5,24 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2026-07-20 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-07-20

      PDF
      14,75 MB
      Bild Handbuch nl-NL 2026-07-20 | Hager Deutschland

      Handbuch nl-NL 2026-07-20

      PDF
      14,81 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow | Hager Deutschland

      Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

      Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Ener­gie­ma­nage­ment System inklu­sive PV-Ausle­gung und Ener­gie­ver­brauch.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-05-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-05-12

      PDF
      187,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XEVA265 - RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      XEVA265
      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      Preis
      155,30 €
      / Stück *
      155,30 €
      / Stück *
    • 2
      XVA135 - Doppelstandfuß / Doppelstandsäule für 2 Ladestationen witty one/plus/pro
      XVA135
      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      433,70 €
      / Stück *
      433,70 €
      / Stück *
    • 3
      XVA410 - RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      XVA410
      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 4
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      Preis
      133,50 €
      / Stück *
      133,50 €
      / Stück *
    • 5
      XEV428 - Bodensockel für Standsäule XEV426 (witty park)
      XEV428
      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      Preis
      157,60 €
      / Stück *
      157,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    R3 Hybridwechselrichter 12 kW für flow

    Hybridwechselrichter mit integriertem Gleichspannungswandler, DC-Kopplung, AC-Kopplung, hybride DC/AC-Kopplung. Mit vorkonfektionierten und verpolungssicheren Steckverbindungen und Multicolor Status-LED. Anschlussfeld mit 3x MC4-Steckverbindern, drei unabhängigen MPP-Trackern für Erzeugungsanlage, DC Trennschalter, 1x SUNCLIX (Bat), Erdschlussüberwachung, DC-Verpolungsschutz, DC-Überspannungsschutz, allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit integriert. EE-Bus, Modbus (TCP), RSCP, SG Ready. Ersatzstromfähig mit ATS-Box (XEMA250).
    Hinweis: 10 Jahre Vollwertgarantie für Hybridwechselrichter.

    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Abgriffe je Phase: 3
    Leistung pro Ladepunkte: 12 kW
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
    Temperaturschutz: Ja
    Höhe: 642 mm
    Breite: 482 mm
    Tiefe: 223 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEM1200
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG