The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • XEMA400
    EAN
    3250610145210
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X019
    • flow Ener­gie­spei­cher
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    R3 Batterienachrüstmodul 3 kWh, nutzbare Kapazität 2,9 kWh XEMA400

    Preis
    1.897,50 €
    / Stück *
    1.897,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    R3 Batterienachrüstmodul 3 kWh, nutzbare Kapazität 2,9 kWh

    XEMA400

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      250 mm
    • Breite
      695 mm
    • Tiefe
      176 mm
    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      400 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEMA400
    PDF
    RoHS Report XEMA400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEMA400 | Hager Deutschland

      Produktbild XEMA400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEMA400 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEMA400

      R3 Batterienachrüstmodul 3 kWh, nutzbare Kapazität 2,9 kWh

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB 2026-05-13

      PDF
      1,19 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22

      PDF
      51,61 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-06-03

      PDF
      7,82 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10

      PDF
      8,12 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-16 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-AT, de-DE, de-CH 2026-09-16

      PDF
      369,51 kB
      Bild Applikationshandbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-16 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-16

      PDF
      366,94 kB
    • Tools & Software

      Bild Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow | Hager Deutschland

      Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow

      Planen Sie für Ihre Kunden das komplette flow Ener­gie­ma­nage­ment System inklu­sive PV-Ausle­gung und Ener­gie­ver­brauch.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-05-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-05-18

      PDF
      404,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XEVA140 - Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x
      XEVA140
      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x
      Preis
      103,50 €
      / Stück *
      103,50 €
      / Stück *
    • 2
      XVS200 - Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
      XVS200
      Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      76,60 €
      / Stück *
      76,60 €
      / Stück *
    • 3
      XEVA265 - RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      XEVA265
      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter
      Preis
      155,30 €
      / Stück *
      155,30 €
      / Stück *
    • 4
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      Preis
      133,50 €
      / Stück *
      133,50 €
      / Stück *
    • 5
      XVA137 - Standfußaufsatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*
      XVA137
      Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*
      Preis
      122,10 €
      / Stück *
      122,10 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG