The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty plus
    • XVL122C
    Die Wallbox witty plus mit integriertem Typ-2-Ladekabel bietet eine effiziente und zukunftssichere Ladelösung für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Anwendungen. Sie ermöglicht die Nutzung von Solarstrom aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. Die automatische, dynamische Phasenumschaltung optimiert die Ladeleistung und sorgt für eine höhere Solareffizienz. Dank OCPP-Kompatibilität und MID-Zertifizierung gewährleistet die Ladestation eine präzise und rechtssichere Abrechnung für Dienstwagen.
    EAN
    3250610087787
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X021
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Lade­sta­tion witty plus
    • witty plus mit flow
    • Mehr sehen

    Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, OCPP, PV-Überschuss, RFID XVL122C

    Preis
    972,90 €
    / Stück *
    972,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, OCPP, PV-Überschuss, RFID

    XVL122C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      569,30 €  / Stück*
    • XVA130

      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro

      375,70 €  / Stück*
    • XVA135

      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro

      433,70 €  / Stück*
    • XVA285

      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung

      133,50 €  / Stück*

    Passend zu

    • XVS002

      Beiliegendes Zubehör witty plus pro

      43,50 €  / Stück*
    • XVS116

      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne

      66,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      0,1 - 22 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1, 3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    • ISO 15118 verfügbar in Auslie­fe­rungen ab
      Q3/2026
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      370 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      150 mm
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-240 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122C
    PDF
    RoHS Report XVL122C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVL122C | Hager Deutschland

      Produktbild XVL122C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVL122C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVL122C

      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22

      PDF
      51,61 MB
      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2026-10-26

      PDF
      15,16 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-10-26

      PDF
      4,85 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, en-US 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, en-US 2026-10-26

      PDF
      14,70 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch International 2026-10-19 | Hager Deutschland

      Handbuch International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
    • Broschüre

      Bild Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty | Hager Deutschland

      Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty

      So gelingt Wohnbau inno­vativ und kunden­ori­en­tiert (25DE0025-02)

      PDF
      23,52 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      696,00 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      XVL122S - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW, RFID, MID OCPP PV-Überschuss
      XVL122S
      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
      Preis
      935,80 €
      / Stück *
      935,80 €
      / Stück *
    • 2
      XVL122CFL - Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, RFID, OCPP, flow Energiemanager
      XVL122CFL
      Ladestation witty plus 22kW mit Ladekabel 6, 5m MID OCPP inklusive flow EMC
      Preis
      1.587,10 €
      / Stück *
      1.587,10 €
      / Stück *
    • 3
      XVL122SFL - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW RFID, MID, OCPP, flow Energiemanager
      XVL122SFL
      Ladestation witty plus 22kW Ladesteckdose MID OCPP inklusive flow EMC
      Preis
      1.546,40 €
      / Stück *
      1.546,40 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG