The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty plus
    • XVL122S
    Die witty plus Wallbox mit integrierter Typ-2-Ladesteckdose ist die ideale Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben. Sie ermöglicht die Nutzung von Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage. Dank der automatischen und dynamischen Phasenumschaltung wird die Solarnutzung maximiert. Zusätzlich gewährleisten OCPP und die MID-Zertifizierung eine präzise und sichere Abrechnung für Dienstwagen.
    EAN
    3250610087770
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X021
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Lade­sta­tion witty plus
    • witty plus mit flow
    • Mehr sehen

    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW, RFID, MID OCPP PV-Überschuss XVL122S

    Preis
    906,80 €
    / Stück *
    906,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW, RFID, MID OCPP PV-Überschuss

    XVL122S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­na­ge­ment Controller
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      550,00 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      294,30 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      258,90 €  / Stück*
    • XVA130

      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro

      363,00 €  / Stück*
    • XVA135

      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro

      419,00 €  / Stück*
    • XVA285

      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung

      129,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • XVS002

      Beiliegendes Zubehör witty plus pro

      42,00 €  / Stück*
    • XVS116

      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne

      64,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      0,1 - 22 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1, 3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    • ISO 15118 verfügbar in Auslie­fe­rungen ab
      Q3/2026
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      370 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      150 mm
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-240 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122S
    PDF
    RoHS Report XVL122S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVL122S | Hager Deutschland

      Produktbild XVL122S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVL122S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVL122S

      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2026-05-13

      PDF
      4,85 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2026-10-22

      PDF
      51,61 MB
      Bild Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-AT, de-DE, de-IT, de-CH 2025-06-16

      PDF
      19,69 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Broschüre

      Bild Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty | Hager Deutschland

      Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty

      So gelingt Wohnbau inno­vativ und kunden­ori­en­tiert (25DE0025-02)

      PDF
      23,52 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software International 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Tools & Software International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      624,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11

      RFA
      696,00 kB
    • SupportDataActNotice

      Bild Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Deutschland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      XVL122CFL - Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, RFID, OCPP, flow Energiemanager
      XVL122CFL
      Ladestation witty plus 22kW mit Ladekabel 6, 5m MID OCPP inklusive flow EMC
      Preis
      1.537,90 €
      / Stück *
      1.537,90 €
      / Stück *
    • 2
      XVL122SFL - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW RFID, MID, OCPP, flow Energiemanager
      XVL122SFL
      Ladestation witty plus 22kW Ladesteckdose MID OCPP inklusive flow EMC
      Preis
      1.498,40 €
      / Stück *
      1.498,40 €
      / Stück *
    • 3
      XVL122C - Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6,5m MID, OCPP, PV-Überschuss, RFID
      XVL122C
      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss
      Preis
      942,70 €
      / Stück *
      942,70 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG