The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty solar
    • XEV1K22T2SEMCC
    EAN
    3250610010266
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X021
    • Lade­sta­tion witty solar
    • Lade­sta­tion witty solar
    • Mehr sehen

    witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel XEV1K22T2SEMCC

    Preis
    2.218,80 €
    / Stück *
    2.218,80 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    XVL122CFL
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel

    XEV1K22T2SEMCC

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 4 Produkte verfügbar
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Vertei­ler­schaltuhr digital für Reihen­einbau
    • XEVA160

      Bohrschablone für Standfuß XEVA13x

      51,80 €  / Stück*
    • XEVA150

      Zubehör für Bodensockel zu Standfuß XEVA13x

      156,70 €  / Stück*
    • XEVA265

      RFID Upgrade Kit für witty solar mit Schlüsselschalter

      155,30 €  / Stück*
    • XEVA140

      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

      103,50 €  / Stück*
    • XEVA116

      Erdungsset für Standsäule XEVA11x

      227,70 €  / Stück*
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      304,60 €  / Stück*
    • XEVA731

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m

      226,40 €  / Stück*
    • XEVA732

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m

      263,10 €  / Stück*
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      268,00 €  / Stück*
    • EGN100

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

      177,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      1,38 - 22,08 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      553,50 mm
    • Breite
      237 mm
    • Tiefe
      173 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEV1K22T2SEMCC
    PDF
    RoHS Report XEV1K22T2SEMCC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV1K22T2SEMCC | Hager Deutschland

      Produktbild XEV1K22T2SEMCC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV1K22T2SEMCC | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV1K22T2SEMCC

      witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-05-25

      PDF
      5,69 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installation Instructions Solar charging stations | Hager Deutschland

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-09-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-09-28

      PDF
      861,23 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-10-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Bild System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Deutschland

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Bild Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07) | Hager Deutschland

      Systemkonfiguration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)

      Konfigurationsanleitung für XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)

      PDF
      4,34 MB
    • Produktanhang

      Bild Checkliste Ladeinfrastruktur | Hager Deutschland

      Checkliste Ladeinfrastruktur

      (23DE0023-04)

      PDF
      322,33 kB
    • Flyer

      Bild Auf der Sonnenseite der E-Mobilität | Hager Deutschland

      Auf der Sonnenseite der E-Mobilität

      Mit dem Energiemanager PV-Überschuss effizient und clever nutzen. (23DE0008-07)

      PDF
      6,38 MB
      Bild witty solar | Hager Deutschland

      witty solar

      Effiziente E-Mobilität mit selbst erzeugtem PV-Strom (23DE0008-08)

      PDF
      1,41 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      566,30 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      XEV1K22T2SEMC - witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow und Netzzähler
      XEV1K22T2SEMC
      witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow und Netzzähler
      Preis
      2.064,00 €
      / Stück *
      2.064,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel

    Wallbox Ladestation Set für selbstgenutztes Ein-/Zweifamilienhaus für Photovoltaikanlagen bestehend aus einer Ladestation bis 22 kW, Ladekabel Länge 7,5 m, ein Energie Management Controller zur Steuerung des Energiespeichers und der Ladestation sowie ein 3-phasig Direkt-Energiezähler mit Modbus-Anschluss und MID zertifiziert.
    Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über Mode 3 Steckdose Typ 2, abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung.
    Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Helligkeitssensor, RFID-Lesegerät (Sensor) und LED-Anzeige (Status, Ladestand, Fehler). Die Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integrierten Ladecontroller eingestellt.
    Der Energiemanagement Controller XEM470 erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Energienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), koordiniertes Laden mit flexiblen Stromtarifen (wenn verfügbar) und kostenoptimierte intelligente Laden mit verschiedenen Lademodi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Stromzuflüsse/-verbräuche im Haus.
    Der Direkt-Energiezähler (Zweirichtungszähler) mit Modbus-Anschluss ist MID zertifiziert. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) sowie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120 Ohm ) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif 1 und Tarif 2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.
    Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt.
    Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist.
    Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
    Hinweis: Ein Kabelhalter, RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich.

    Leistung pro Ladepunkte: 22 kW
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
    Nennstrom: 32 A
    Anzahl der Ladepunkte: 1
    Mit Lastmanagement: Ja
    Anzahl der Steckdosen: 0
    Mit Leitungsschutzschalter: Nein
    Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
    Anschluss-/Steckertyp: Typ 2S
    Höhe: 553,50 mm
    Breite: 237 mm
    Länge: 549 mm
    Tiefe: 173 mm
    Montage auf: Wandbefestigung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
    Stoßfestigkeit IK: IK10

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEV1K22T2SEMCC
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG