The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XEVA140
    EAN
    4012740990295
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x XEVA140

    Preis
    103,50 €
    / Stück *
    103,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

    XEVA140

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      406 mm
    • Breite
      118 mm
    • Tiefe
      344 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Farbe
      Edelstahl
    Gewicht
    • Belast­bar­keit
      100 kg

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEVA140
    PDF
    RoHS Report XEVA140
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEVA140 | Hager Deutschland

      Produktbild XEVA140

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEVA140 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEVA140

      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 48 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 48

      Tipps de-DE 2023-03-21

      PDF
      10,45 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVS200 - Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
      XVS200
      Ersatzsteckdose Mode 3 Typ 2S für Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      76,60 €
      / Stück *
      76,60 €
      / Stück *
    • 2
      XVS120 - Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS120
      Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      61,10 €
      / Stück *
      61,10 €
      / Stück *
    • 3
      XVS111 - Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladekabel
      XVS111
      Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladekabel
      Preis
      67,30 €
      / Stück *
      67,30 €
      / Stück *
    • 4
      XVS110 - Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS110
      Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      77,60 €
      / Stück *
      77,60 €
      / Stück *
    • 5
      XVS130 - Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS130
      Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      61,10 €
      / Stück *
      61,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

    Zubehör für Private Ladestationen witty.

    Höhe: 406 mm
    Breite: 118 mm
    Tiefe: 344 mm
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Werkstoff: Edelstahl

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: XEVA140
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG