Ladestation witty one 11kW mit Ladekabel Typ2, IP54, RFID Zugangskontrolle XVR111C
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für E-Mobility 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Leistung pro Ladepunkte11 kW
-
Anschlussleistung0,1 - 11 kW
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anzahl der Phasen für Einspeisung3
-
Nennstrom16 A
-
Anzahl der Ladepunkte1
-
Mit LastmanagementNein
-
Anzahl der Steckdosen0
-
Mit LeitungsschutzschalterNein
-
Notentriegelung bei StromausfallJa
-
Anschluss-/SteckertypTyp 2
-
Höhe370 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe150 mm
-
Montage aufWandbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Betriebstemperatur-25 - 50 °C
-
Nennspannung230 - 400 V
-
WerkstoffKunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild XVR111C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt XVR111C
E-Ladestation witty one 1x11kW 3ph+N T2 6.5m Kabel
PDF -
Produktanhang
Produktanhang de-CH 2025-06-02
PDF399,15 kB -
Handbuch
Handbuch en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02
PDF6,72 MB -
Broschüre
Ladeinfrastruktur war nie einfacher als mit witty
So gelingt Wohnbau innovativ und kundenorientiert (25DE0025-02)
PDF23,52 MB -
Tool
Tool International 2026-04-29
ZIP3,70 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11
RFA592,00 kBBIM Revit Objekte de-DE 2026-02-11
RFA636,00 kB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-30
PDF432,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-05-28
PDF352,30 kB
Ausschreibungstext
Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse (Farbe anthrazit) zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851. Abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode 3 Ladekabel mit 6,5 m Länge 16 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Karte möglich.
Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, RFID-Leser, zwei Steckplätze für erweiterungskarten, Bluetooth Schnittstelle zur HagerCharge-App und LED-Anzeige. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller ist im Auslieferungszustand betriebsbereit, weitere Einstellungen können jedoch über den Drehregler oder über die HagerCharge-App vorgenommen werden.
Die Ladestation ist eine steuerbare Last nach § 14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).
Hinweis: Für den freistehenden Aufbau sind verschiedene Standfüße optional erhältlich.
Leistung pro Ladepunkte: 11 kW
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen für Einspeisung: 3
Nennstrom: 16 A
Anzahl der Ladepunkte: 1
Mit Lastmanagement: Nein
Anzahl der Steckdosen: 0
Mit Leitungsschutzschalter: Nein
Notentriegelung bei Stromausfall: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Typ 2
Höhe: 370 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 150 mm
Montage auf: Wandbefestigung
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Stoßfestigkeit IK: IK10
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XVR111C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.