Medienkoppler, weiß, KNX TR131N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bussystem-Spannungsversorgung 4 Produkte verfügbar -
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik 1 Produkte verfügbar -
Zubehör 4 Produkte verfügbar -
Datenschnittstelle 1 Produkte verfügbar -
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 2 Produkte verfügbar -
Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus30 - 30 V
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy, quicklink
-
Stromaufnahme4 mA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Mit LED AnzeigeJa
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemAnschlussklemme
-
Anschluss-/SteckertypTaster/Schalter
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TR131N
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt TR131N
Medienkoppler, weiß, KNX
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, sv-SE 2024-11-07
PDF2,19 MB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2025-06-03
PDF19,94 MB
Applikationshandbuch en-GB 2025-06-03
PDF18,93 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-27
PDF266,11 kB
Ausschreibungstext
Medienkoppler dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Modulargeräten (TP) und KNX Funk-Produkten. Die Funkprodukte (Eingänge/Ausgänge) werden über die ETS-Software in das Projekt eingebunden.
Mit LED Anzeige: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TR131N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.