The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8SR910STP
    EAN
    3250617653923
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H606
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei LV8SR910STP

    Preis
    1.270,00 €
    / Stück *
    1.270,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

    LV8SR910STP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 6 Produkte verfügbar
    • Zube­höre/Er­satz­teile für Prüf- und Mess­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zube­höre/Er­satz­teile für Prüf- und Mess­ge­räte
    • LV8ZAG

      Ausgleichsblende lang FV+, Längenausgl. bis 100mm, Einbautiefe bis Front 150mm

      24,70 €  / Stück*
    • LV8ZGA

      Geräteabdeckung lang FV+ Gr. 1-3, auschneidbar für Gerätebreiten 45-90mm

      32,30 €  / Stück*
    • LV8ZMB

      Messgerätehalter lang FV+ Gr. 1-3 , Höhe 120mm, als Blindelement

      27,00 €  / Stück*
    • LV8ZMK

      Messgerätehalter für FV+ Gr. 1-3, 120mm lang mit Ausschnitt 72x72mm

      31,10 €  / Stück*
    • LV8ZMKB

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für Messgeräte 72x72mm

      12,50 €  / Stück*
    • LV8ZMKD

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 3-phasig

      33,80 €  / Stück*
    • LV8ZMKE

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 1-phasig

      20,30 €  / Stück*
    • LV8ZMKK

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für Messgeräte 72x72mm

      8,60 €  / Stück*
    • LV8ZMG

      Messgerätehalter lang FV+ Gr. 1-3, Höhe 120mm, für Messgeäte 96x96mm

      31,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      910 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 400V
      400 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      910 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s mit Verrie­ge­lungs­system IEC 60947
      25 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      144 A, 180 A, 231 A, 289 A, 361 A, 455 A, 577 A, 722 A, 910 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      15 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      32 - 32 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      32 - 32 Nm
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      100
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      500
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      600
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      746 mm
    • Tiefe
      195 mm
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      148 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      70 W
    • Verlust­leis­tung bei Voll­last
      358 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Vertical design fuse switch size 2 400A 3 pole M12 (English)
    PDF
    1,39 MB
    Hager REACH declaration LV8SR910STP
    PDF
    Hager RoHS report LV8SR910STP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8SR910STP | Hager Deutschland

      Produktbild LV8SR910STP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8SR910STP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8SR910STP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2025-10-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2025-10-24

      PDF
      17,72 MB
      Bild Montageanleitung International 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-24

      PDF
      39,54 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-26 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-26

      PDF
      52,04 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig Direktanschluss
      LVS0060RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      259,70 €
      / Stück *
      259,70 €
      / Stück *
    • 2
      LVS00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
      LVS00100SP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
      Preis
      262,80 €
      / Stück *
      262,80 €
      / Stück *
    • 3
      LVS00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  Direktanschluss
      LVS00100RP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      293,40 €
      / Stück *
      293,40 €
      / Stück *
    • 4
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 60mm, 3-polig, M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      238,50 €
      / Stück *
      238,50 €
      / Stück *
    • 5
      LVSG2CPSU - NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      LVSG2CPSU
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      Preis
      764,30 €
      / Stück *
      764,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

    NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107;
    Die Leisten sind verschließbar und plombierbar.
    Sammelschienenabstand 185 mm, Baubreite 100mm (für Festeinbautechnik);
    Optional mit Hakenklemme;
    Als Zubehör stehen Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Stromwandler, Mikroschalter zur Schaltstellungsanzeige zur Verfügung;
    Parkstellung;
    Ein verschiebbares und verriegelbares Sichtfenster zur Spannungsprüfung;
    Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar;
    VDE konform;
    Erfüllen der RoHS und REACH Umweltvorschriften und Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil (PEP - Product Environmental Profile)

    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 32 - 32 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 15 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 185 mm
    Höhe: 746 mm
    Tiefe: 195 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 203,11 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 148 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LV8SR910STP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG