The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8ZW1000K05SK
    EAN
    3250610004234
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2,5VA Klasse 0,5S MessEG DE LV8ZW1000K05SK

    Preis
    105,00 €
    / Stück *
    105,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2,5VA Klasse 0,5S MessEG DE

    LV8ZW1000K05SK

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LV8SR910STE

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 1-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

      1.330,10 €  / Stück*
    • LV8SR910STP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

      1.270,00 €  / Stück*
    • LV8STG1000STP

      Lasttrennleiste 1000A 3-polig M12

      536,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.5 S
    Leis­tung
    • Leis­tung
      2,5 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      65 mm
    • Tiefe
      35 mm
    • Höhe der Öffnung
      66 mm
    • Breite der Öffnung
      32 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Draht­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      F
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      1000 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8ZW1000K05SK
    PDF
    RoHS Report LV8ZW1000K05SK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8ZW1000K05SK | Hager Deutschland

      Produktbild LV8ZW1000K05SK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8ZW1000K05SK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8ZW1000K05SK

      Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2,5VA Klasse 0,5S MessEG DE

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-01-12

      PDF
      3,48 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung de-DE 2026-01-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung de-DE 2026-01-27

      PDF
      342,97 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-20

      PDF
      347,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY60138 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm
      ZAY60138
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm
      Preis
      92,00 €
      / Stück *
      92,00 €
      / Stück *
    • 2
      LVZWE400 - Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE400
      Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1
      Preis
      73,20 €
      / Stück *
      73,20 €
      / Stück *
    • 3
      LVZWE600 - Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE600
      Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      Preis
      77,30 €
      / Stück *
      77,30 €
      / Stück *
    • 4
      LVZW500 - Stromwandler für LV NH1-3 500/5A 5VA Klasse 1
      LVZW500
      Stromwandler für LV NH1-3 500/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      69,70 €
      / Stück *
      69,70 €
      / Stück *
    • 5
      LVZ00C - Druckstücke LV für Direktanschluss von Kabeln 1,5 - 95 mm² Gr.00
      LVZ00C
      Druckstücke LV für Direktanschluss von Kabeln 1, 5 - 95 mm² Gr.00
      Preis
      24,40 €
      / Stück *
      24,40 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG