The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8X00
    EAN
    3250617654234
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze LV8X00

    Preis
    70,00 €
    / Stück *
    70,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze

    LV8X00

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • LVZ00RAD185

      Reserveplatzabdeckung LV, 50mm breit, Gr.00 zur Abdeckung der Stromschienen

      30,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Ohne
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      14 - 14 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      14 - 14 Nm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      676 mm
    • Tiefe
      105 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LV8X00
    PDF
    Hager RoHS report LV8X00
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8X00 | Hager Deutschland

      Produktbild LV8X00

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8X00 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8X00

      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-24

      PDF
      31,22 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-24

      PDF
      31,17 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSG3CPSU - NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      LVSG3CPSU
      NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      Preis
      824,90 €
      / Stück *
      824,90 €
      / Stück *
    • 2
      LVS00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  Direktanschluss
      LVS00100RP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      293,40 €
      / Stück *
      293,40 €
      / Stück *
    • 3
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 60mm, 3-polig, M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      238,50 €
      / Stück *
      238,50 €
      / Stück *
    • 4
      LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig Direktanschluss
      LVS0060RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      259,70 €
      / Stück *
      259,70 €
      / Stück *
    • 5
      LVSG1CPSU - NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      LVSG1CPSU
      NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      Preis
      703,80 €
      / Stück *
      703,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG