The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8Y00LE
    EAN
    3250617654265
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig LV8Y00LE

    Preis
    19,30 €
    / Stück *
    19,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig

    LV8Y00LE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LV8SG00PSTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm flach für IP2x Sammelschienen 3-polig M8

      179,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8Y00LE
    PDF
    Hager RoHS report LV8Y00LE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Y00LE | Hager Deutschland

      Produktbild LV8Y00LE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Y00LE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8Y00LE

      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-24

      PDF
      31,22 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-24

      PDF
      31,17 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      70,00 €
      / Stück *
      70,00 €
      / Stück *
    • 2
      LV8Y00LP - NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis
      41,10 €
      / Stück *
      41,10 €
      / Stück *
    • 3
      LV8Y00BK - NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      LV8Y00BK
      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 4
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      92,90 €
      / Stück *
      92,90 €
      / Stück *
    • 5
      LV8STG1000STP - Lasttrennleiste 1000A 3-polig  M12
      LV8STG1000STP
      Lasttrennleiste 1000A 3-polig M12
      Preis
      536,10 €
      / Stück *
      536,10 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG