The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8Y00BK
    EAN
    3250617654258
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld LV8Y00BK

    Preis
    7,50 €
    / Stück *
    7,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld

    LV8Y00BK

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 7 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LV8SG00HRTPW

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Rahmenklemme

      187,50 €  / Stück*
    • LV8SG00HRTPWS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig Klemme universN

      185,00 €  / Stück*
    • LV8SG00HSTPWS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm erhöht 3-polig M8 universN

      174,30 €  / Stück*
    • LV8SG00PSTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm flach für IP2x Sammelschienen 3-polig M8

      179,00 €  / Stück*
    • LV8SG00RTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Rahmenklemme

      174,30 €  / Stück*
    • LV8SG00RTPS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Klemme universN

      171,80 €  / Stück*
    • LV8SG00STPS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig M8 universN

      154,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      113 mm
    • Höhe
      10 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Zuge­hö­rige Serien
      fv+ 160 A | NH00 185 mm 1-polig | M8-Klemme, fv+ 160 A | NH00 185 mm 3-polig | Klem­m­an­schluss, fv+ 160 A | NH00 185 mm 3-polig | M8-Klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8Y00BK
    PDF
    Hager RoHS Report LV8Y00BK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Y00BK | Hager Deutschland

      Produktbild LV8Y00BK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Y00BK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8Y00BK

      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-24

      PDF
      31,22 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-24

      PDF
      31,17 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      70,00 €
      / Stück *
      70,00 €
      / Stück *
    • 2
      LV8Y00LP - NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis
      41,10 €
      / Stück *
      41,10 €
      / Stück *
    • 3
      LV8Y00LE - NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      LV8Y00LE
      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      Preis
      19,30 €
      / Stück *
      19,30 €
      / Stück *
    • 4
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      92,90 €
      / Stück *
      92,90 €
      / Stück *
    • 5
      LV8STG1000STP - Lasttrennleiste 1000A 3-polig  M12
      LV8STG1000STP
      Lasttrennleiste 1000A 3-polig M12
      Preis
      536,10 €
      / Stück *
      536,10 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG