The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8ZW1000
    EAN
    3250617654661
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1 LV8ZW1000

    Preis
    102,50 €
    / Stück *
    102,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1

    LV8ZW1000

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LV8STG1000STP

      Lasttrennleiste 1000A 3-polig M12

      536,10 €  / Stück*
    • LV8SR910STE

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 1-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

      1.330,10 €  / Stück*
    • LV8SR910STP

      NH3-Sicherungslastschaltleiste 910A 3-polig 3x185mm² Anschluss rostfrei

      1.270,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      5 VA
    Abmes­sungen
    • Breite
      65 mm
    • Tiefe
      35 mm
    • Höhe der Öffnung
      66 mm
    • Breite der Öffnung
      32 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Draht­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Isolier­stoff­klasse
      F
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      1000 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Nenn­strom
      1000 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8ZW1000
    PDF
    Hager RoHS report LV8ZW1000
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8ZW1000 | Hager Deutschland

      Produktbild LV8ZW1000

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8ZW1000 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8ZW1000

      Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-01-12

      PDF
      3,48 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-20

      PDF
      347,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8SG00RTPS - NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig  Klemme universN
      LV8SG00RTPS
      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Klemme universN
      Preis
      171,80 €
      / Stück *
      171,80 €
      / Stück *
    • 2
      LV8SG2STE - NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig  M12
      LV8SG2STE
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig M12
      Preis
      283,30 €
      / Stück *
      283,30 €
      / Stück *
    • 3
      LV8SG1STPS - NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig  M12 kurze Abdeckung
      LV8SG1STPS
      NH1-Sicherungslastschaltleiste 250A 3-polig M12 kurze Abdeckung
      Preis
      270,80 €
      / Stück *
      270,80 €
      / Stück *
    • 4
      LV8SG00STPS - NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig  M8 universN
      LV8SG00STPS
      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig M8 universN
      Preis
      154,00 €
      / Stück *
      154,00 €
      / Stück *
    • 5
      LV8SG2STP - NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig  M12
      LV8SG2STP
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig M12
      Preis
      282,90 €
      / Stück *
      282,90 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG