The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVZSI
    EAN
    4049857133444
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement LVZSI

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement

    LVZSI

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      30 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      10 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,75
    • Gewin­demaß metrisch
      12 - 12
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Umge­kehrtes Gewinde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration LVZSI
    PDF
    Hager RoHS report LVZSI
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZSI | Hager Deutschland

      Produktbild LVZSI

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZSI | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZSI

      Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig Direktanschluss
      LVSG00RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      326,80 €
      / Stück *
      326,80 €
      / Stück *
    • 2
      LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
      LVSG00TRPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      352,10 €
      / Stück *
      352,10 €
      / Stück *
    • 3
      LVZ00DA185K-185 - Doppeladapter 185 auf 185mm für LV 2x NH00, Anschluss mittels Eingangsklemme
      LVZ00DA185K-185
      Doppeladapter 185 auf 185mm für LV 2x NH00, Anschluss mittels Eingangsklemme
      Preis
      188,80 €
      / Stück *
      188,80 €
      / Stück *
    • 4
      LVSG00TSPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8
      LVSG00TSPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8
      Preis
      326,80 €
      / Stück *
      326,80 €
      / Stück *
    • 5
      LVZW150 - Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2,5VA Klasse 1
      LVZW150
      Stromwandler für LV NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1
      Preis
      68,60 €
      / Stück *
      68,60 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG