The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LV8ZAG
    EAN
    3250610141618
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Ausgleichsblende lang FV+, Längenausgl. bis 100mm, Einbautiefe bis Front 150mm LV8ZAG

    Preis
    25,90 €
    / Stück *
    25,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausgleichsblende lang FV+, Längenausgl. bis 100mm, Einbautiefe bis Front 150mm

    LV8ZAG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      128 mm
    • Breite
      99 mm
    • Tiefe
      69 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Tele­grey
    • RAL Nummer
      7046
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8ZAG
    PDF
    RoHS Report LV8ZAG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8ZAG | Hager Deutschland

      Produktbild LV8ZAG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8ZAG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8ZAG

      Ausgleichsblende lang FV+, Längenausgl. bis 100mm, Einbautiefe bis Front 150mm

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+ | Hager Deutschland

      Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+

      (26DE0085)

      PDF
      390,05 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8Y00BK - NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      LV8Y00BK
      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 2
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      73,50 €
      / Stück *
      73,50 €
      / Stück *
    • 3
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      97,60 €
      / Stück *
      97,60 €
      / Stück *
    • 4
      LV8X - NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze
      LV8X
      NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze
      Preis
      135,00 €
      / Stück *
      135,00 €
      / Stück *
    • 5
      LV8Y00LE - NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      LV8Y00LE
      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      Preis
      20,30 €
      / Stück *
      20,30 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG