Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent LVZRATV

EAN
7611919378963
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    660 mm
  • Breite
    100 mm
  • Tiefe
    150 mm
  • Länge
    150 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.