The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8SR3PSTP
    EAN
    3250617654210
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H606
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH3-Sicherungslstschaltleiste 630A für IP2x Sammelschienen 3-polig M12 rostfrei LV8SR3PSTP

    Preis
    411,10 €
    / Stück *
    411,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH3-Sicherungslstschaltleiste 630A für IP2x Sammelschienen 3-polig M12 rostfrei

    LV8SR3PSTP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 6 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Zube­höre/Er­satz­teile für Prüf- und Mess­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Zube­höre/Er­satz­teile für Prüf- und Mess­ge­räte
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge
    • LV8ZMB

      Messgerätehalter lang FV+ Gr. 1-3 , Höhe 120mm, als Blindelement

      27,00 €  / Stück*
    • LV8ZMK

      Messgerätehalter für FV+ Gr. 1-3, 120mm lang mit Ausschnitt 72x72mm

      31,10 €  / Stück*
    • LV8ZMKB

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für Messgeräte 72x72mm

      12,50 €  / Stück*
    • LV8ZMKD

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 3-phasig

      33,80 €  / Stück*
    • LV8ZMKE

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für steckbare Messgeräte, 1-phasig

      20,30 €  / Stück*
    • LV8ZMKK

      Messgerätehalter kurz FV+ Gr. 1-3, Höhe 97mm, für Messgeräte 72x72mm

      8,60 €  / Stück*
    • LV8ZAG

      Ausgleichsblende lang FV+, Längenausgl. bis 100mm, Einbautiefe bis Front 150mm

      24,70 €  / Stück*
    • LV8ZMG

      Messgerätehalter lang FV+ Gr. 1-3, Höhe 120mm, für Messgeäte 96x96mm

      31,60 €  / Stück*
    • LV8ZGA

      Geräteabdeckung lang FV+ Gr. 1-3, auschneidbar für Gerätebreiten 45-90mm

      32,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      120 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 800V
      400 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      630 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=800V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s mit Verrie­ge­lungs­system IEC 60947
      25 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 335 A, 400 A, 500 A, 630 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      15 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Stan­dard-­An­schluss­rau­mab­de­ckung
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      20 - 20 Nm
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      800
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      741 mm
    • Tiefe
      193 mm
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      111 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      48 W
    • Verlust­leis­tung bei Voll­last
      255 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Vertical design fuse switch size 2 400A 3 pole M12 (English)
    PDF
    1,39 MB
    Hager REACH declaration LV8SR3PSTP
    PDF
    Hager RoHS report LV8SR3PSTP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8SR3PSTP | Hager Deutschland

      Produktbild LV8SR3PSTP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8SR3PSTP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8SR3PSTP

      NH3-Sicherungslstschaltleiste 630A für IP2x Sammelschienen 3-polig M12 rostfrei

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-10-24 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-10-24

      PDF
      3,52 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2025-10-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2025-10-24

      PDF
      17,72 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      426,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVTG1000CP - NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig  M12
      LVTG1000CP
      NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12
      Preis
      835,00 €
      / Stück *
      835,00 €
      / Stück *
    • 2
      ZAY47930 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      ZAY47930
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm
      Preis
      41,70 €
      / Stück *
      41,70 €
      / Stück *
    • 3
      LVTG1000TP - NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig  Kopplung innen
      LVTG1000TP
      NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen
      Preis
      1.156,00 €
      / Stück *
      1.156,00 €
      / Stück *
    • 4
      ZAY60138 - Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm
      ZAY60138
      Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm
      Preis
      92,00 €
      / Stück *
      92,00 €
      / Stück *
    • 5
      LVSR3VPVK4 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      LVSR3VPVK4
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      Preis
      721,40 €
      / Stück *
      721,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH3-Sicherungslstschaltleiste 630A für IP2x Sammelschienen 3-polig M12 rostfrei

    NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107;
    Die Leisten sind verschließbar und plombierbar;
    Sammelschienenabstand 185 mm, Baubreite 100mm (für Festeinbautechnik);
    Optional mit Hakenklemme;
    Als Zubehör stehen Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Stromwandler, Mikroschalter zur Schaltstellungsanzeige zur Verfügung;
    Parkstellung;
    Ein verschiebbares und verriegelbares Sichtfenster zur Spannungsprüfung;
    Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar;
    VDE konform;
    Erfüllen der RoHS und REACH Umweltvorschriften und Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil (PEP - Product Environmental Profile)

    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 20 - 20 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 15 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 185 mm
    Höhe: 741 mm
    Tiefe: 193 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 159,27 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 111 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LV8SR3PSTP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG