The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LVZCI20
    EAN
    4049857250349
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör

    Sammelschienenabdeckung IP2X für fv+ / LV IP2X-Version, NH00 und NH1-3 LVZCI20

    Preis
    33,70 €
    / Stück *
    33,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenabdeckung IP2X für fv+ / LV IP2X-Version, NH00 und NH1-3

    LVZCI20

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      31 mm
    • Breite
      99 mm
    • Tiefe
      640 mm
    Funk­ti­onen
    • Art des Zube­hörs für Sammelschienen
      Endkappe

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS report LVZCI20
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZCI20 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZCI20

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZCI20 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZCI20

      Sammelschienenabdeckung IP2X für fv+ / LV IP2X-Version, NH00 und NH1-3

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      67,70 €
      / Stück *
      67,70 €
      / Stück *
    • 2
      LVZ00A - Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      LVZ00A
      Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      Preis
      39,60 €
      / Stück *
      39,60 €
      / Stück *
    • 3
      LVZ00C - Druckstücke LV für Direktanschluss von Kabeln 1,5 - 95 mm² Gr.00
      LVZ00C
      Druckstücke LV für Direktanschluss von Kabeln 1, 5 - 95 mm² Gr.00
      Preis
      26,80 €
      / Stück *
      26,80 €
      / Stück *
    • 4
      LVZWB500 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0,5S
      LVZWB500
      Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 500/5A 5VA Klasse 0, 5S
      Preis
      290,70 €
      / Stück *
      290,70 €
      / Stück *
    • 5
      LVZW250 - Stromwandler für LV NH1-3 250/5A 5VA Klasse 1
      LVZW250
      Stromwandler für LV NH1-3 250/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      75,30 €
      / Stück *
      75,30 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG