Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Schr, univers, IP54, SKI, 650x800x205mm • FP43TW2 | Hager

Schrank, univers, IP54/I, 650x800x205mm, leer FP43TW2

EAN
3250612667574
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H100
Preis
865,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (147)
    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
    • Lack­stift 3 Produkte verfügbar
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme 2 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 18 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Monta­geschiene 6 Produkte verfügbar

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      650 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK09
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      6
    • Anzahl Reihen
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      250 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Ausschreibungstext

    Schrank, univers, IP54/I, 650x800x205mm, leer

    Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.
    Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

    Höhe: 650 mm
    Breite: 800 mm
    Tiefe: 205 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
    Schutzklasse: Schutzklasse I
    Anzahl Felder: 3
    Montage auf: Wandbefestigung
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Anzahl Schranktüren: 2
    Anzahl der Schlösser: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FP43TW2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.