Brüstungskanal-Unterteil BRS65170 mit Ausschnitt für GKEV12, lichtgrau BRS65170A7035
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (14)Optionales Zubehör
-
Erdungsset 3 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer 1 Produkte verfügbar -
Erdungsleitung 1 Produkte verfügbar -
Trennwand 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 15 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe68 mm
-
Breite170 mm
-
Länge990 mm
-
Lichter innerer Querschnitt10240 - 10240 mm²
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 180 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)8
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)42
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau
-
BodenlochungJa
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Anzahl der Trennwände0
-
Mit SchutzfolieJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BRS65170A7035
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BRS65170A7035
Brüstungskanal-Unterteil BRS65170 mit Ausschnitt für GKEV12, lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-11-25
PDF10,64 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF313,64 kB
Ausschreibungstext
Brüstungskanalunterteil mit Oberteilbreite 80mm zur Aufnahme eines Kleinverteilers für Brüstungskanäle mit 12 Platzeinheiten.
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanäle mit 12 Platzeinheiten.
Brüstungskanalunterteil mit Oberteilbreite 80mm zur Aufnahme eines Kleinverteilers für Brüstungskanäle mit 12 Platzeinheiten.
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanäle mit 12 Platzeinheiten.
Höhe: 68 mm
Breite: 170 mm
Länge: 990 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Oberteilbreite 1: 80 mm
Oberteilbreite 2: 0 mm
Oberteilbreite 3: 0 mm
Lichter innerer Querschnitt: 10240 - 10240 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 8
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 42
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau
Bodenlochung: Ja
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Kanalverbindung: Extra Kupplungen
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Anzahl der Trennwände: 0
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BRS65170A7035
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.