The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • BRAX9
    Das halogenfreie, verzinkte Kupplungspaarist die perfekte Ergänzung für alle BRA-Kanäle. Dieses Set bietet die Flexibilität und Stabilität, die Elektriker für eine sichere und zuverlässige Installation benötigen. Kompatibel mit allen BRA-Kanälen, ist dieses Produkt die perfekte Wahl für Ihr Projekt. Verbessern Sie Ihre Installationen mit Kupplungen und erleben Sie einzigartige Effizienz und Funktionalität.
    EAN
    4012740842273
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T040
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
    • Mehr sehen

    Kupplungspaar elektrisch/mechanisch, kompatibel mit allen BRA Stahlblechkanälen BRAX9

    Preis
    11,70 €
    / Set *
    11,70 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kupplungspaar elektrisch/mechanisch, kompatibel mit allen BRA Stahlblechkanälen

    BRAX9

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Mit Poten­ti­a­l­aus­gleich
      Ja
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRA 65x100, BRA 65x130, BRA 65x170, BRA 65x170B, BRA 65x210, BRA 65x210B, BRA 65x210D, BRA 85x130, BRA 85x170

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration BRAX9
    PDF
    RoHS Report BRAX9
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRAX9 | Hager Deutschland

      Produktbild BRAX9

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRAX9 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRAX9

      Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar. | Hager Deutschland

      Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)

      PDF
      9,31 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80 mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      16,60 €
      / m *
      16,60 €
      / m *
    • 2
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      34,30 €
      / Stück *
      34,30 €
      / Stück *
    • 3
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      18,50 €
      / Stück *
      18,50 €
      / Stück *
    • 4
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 5
      BR6510069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech

    Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß.

    Höhe: 60 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Zink
    Mit Potentialausgleich: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BRAX9
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG